Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Elimination de l'arrière plan
Portée Tw
  • 30 … 300 mm
Plage de détection Tb
  • 15 … 300 mm
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Indication réception
  • LED jaune
Réglage de la portée de détection
  • qTeach / 1-Step Teach-in
Suppression influence réciproque
  • Oui
Axe d'alignement optique
  • < 2°
Source lumineuse
Source lumineuse
  • Diode lumière rouge, pulsée
Longueur d'ondes
  • 630 nm
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 1 ms
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 45 mA
Courant absorbé moyen
  • 30 mA
Tension résiduelle Vd
  • <3 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre
Circuit de sortie
  • PNP complémenté
Courant de sortie
  • 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 12,9 mm
Hauteur / Longueur
  • 32,3 mm
Profondeur
  • 23 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Plastique (ASA, PMMA)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Classe de protection
  • IP 67
Température de fonctionnement
  • -25 … +60 °C

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
EPLAN

Diagrammes
Diagramme portée de détection

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Progression du faisceau (typiquement)

Accessoires
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Kit de fixation Sensofix O300/U300

Numéro d'article: 11104963

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! Equerre de fixation pour détecteurs O300/U300 (Forme L)

Numéro d'article: 11102423

  • Matériau: Acier
The selected altAttribute does not exist! Equerre de fixation pour détecteurs O300/U300 - Retrofit pour détecteurs Série 20

Numéro d'article: 11124807

  • Matériau: Acier
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707685

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707686

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707688

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707697

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707698

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707687

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Plaque de montage série 300 et ø12 mm

Numéro d'article: 11707701

  • Matériau : Acier
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Base de montage

Numéro d'article: 11707702

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Connecteur bidirectionnel

Numéro d'article: 11707703

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble

Au sommet