27 juil. 2023
Des solutions de capteurs intelligentes: Baumer, l'expert suisse des capteurs, présente au salon Sindex (5-7 Septembre) ses dernières innovations. Pour chaque segment de l'automatisation des usines et des process, Baumer présentera à Berne de nouvelles solutions intelligentes issues de sa vaste boîte à outils de solutions de capteurs (hall 3.2, stand B05).
Détecter, identifier et positionner: Encore, Baumer a élargi son uniquement large portefeuille pour l'automatisation des usines avec des solutions conviviales. Par exemple, la lecture de codes : Grâce au nouveau lecteur multicode IDC200, cela n'a jamais été si facile. Le capteur compact est prêt à l'emploi en quelques secondes : il suffit de le connecter via un câble USB-C, d'entrer l'adresse IP dans l'interface web et d'appuyer sur Auto-Setup. La lecture des code, il n'y pas plus simple ! La nouvelle série O330 ajoute à la gamme des barrières lumineuses et des capteurs photoélectriques une solution particulièrement économique et performante dans un format peu encombrant. De nouveaux capteurs à ultrasons et inductifs dans un design compact complètent la boîte à outils de solutions de capteurs de Baumer pour l'industrie d'assemblage.
Surveiller les process des fluides: L'innovant "capteur de bulles" PAD20 permet de nombreuses applications en préservant les ressources. Il détecte même les plus petites bulles d'air et de gaz dans les fluides et délivrera un signal si les limites définies pour les bulles de gaz sont dépassées. Il empêche ainsi le gaspillage d'énergie dans les systèmes de chauffage et de refroidissement et protège les pompes contre la marche à sec. Pour la mesure de niveau continue sans flotteur, le CombiLevel PLP70 est la nouvelle solution intelligente. Le capteur potentiométrique s'adapte automatiquement à de nombreux milieux, même à l'eau de process.
Mesurer, contrôler et inspecter: Baumer propose un grand choix de capteurs et de caméras pour l'inspection de la qualité. Les produits phares du salon à Berne sont les précis capteurs de distance laser des séries OM20 et OM30 ainsi que les uniques capteurs de profil de la série OX. Ces nouveaux produits atteignent des précisions de mesure de 1 micromètre.
Mesurer la vitesse de rotation et la position angulaire: L'un des codeurs phares du vaste portefeuille de Baumer est la nouvelle génération de codeurs sans roulements, la série EB200E. Grâce à leur design extrêmement compacte, leur haute résolution, capabilités de IO-Link ainsi que de nombreuses fonctions intelligentes, ces codeurs offrent un facile paramétrisation pour l'application individuelle (mesurer ou surveiller la vitesse de rotation, position angulaire, etc). La réponse de Baumer aux environnements difficiles est le nouveau codeur sans contact EB360 en version ultra-robuste.
Connecter, se mettre en réseau et évaluer: la clé de la Smart Factory est l'interconnexion des appareils. Étant pionnier de la technologie, Baumer offre l'un des portefeuilles de capteurs IO-Link le plus diversifiée, car la production intelligente commence par le capteur. Le logiciel Baumer Sensor Suite est la solution idéale pour exploiter pleinement le potentiel des capteurs IO-Link : tester, paramétrer, analyser - rapidement, gratuitement et indépendamment du fabricant.
Pour plus d'informations : www.baumer.com/l/sindex
Baumer au Sindex : Hall 3.2, Stand B05
Le salon Sindex 2023 : Une automatisation intelligente avec Baumer
Picture
The simple way of reading codes - Designed by Baumer: the new IDC200
Picture
Ready for AI: powerful, freely programmable AX smart cameras
Picture
Nouvelle barrière lumineuse Baumer : puissante et économique
Picture
Un capteur de niveau de remplissage qui mesure encore plus de milieux
Picture
Smart encoder EB200E opens up new areas of application
Picture