Le réseau ferroviaire sous contrôle : des caméras haute vitesse pour des opérations d’inspection précises et rapides
Le réseau ferroviaire sous contrôle : des caméras haute vitesse pour des opérations d’inspection précises et rapides
11 sept. 2018
Le réseau ferroviaire sous contrôle : des caméras haute vitesse pour des opérations d’inspection précises et rapides
Alliant haute résolution, cadence d’images élevée jusqu’à 337 images/s et algorithmes 3D performants, les caméras performantes et robustes CMOS Global Shutter de la série LX de Baumer offrent des solutions idéales pour les diverses opérations d’inspection sur les réseaux ferroviaires de haute performance et leur infrastructure de caténaires. Avec une résolution pouvant atteindre 48 mégapixels, ces caméras détectent même avec précision les moindres détails au cours de l’inspection des voies, des rails et des caténaires, p. ex. pour la mesure de la hauteur, de l’épaisseur résiduelle et de la position latérale du fil caténaire. Des temps d’exposition inférieurs à 10 µs permettent aussi une acquisition d’image précise même à des vitesses élevées. S’appuyant sur le standard de l’interface Gigabit Ethernet, ces caméras sont économiques et s’intègrent rapidement. Elles se distinguent surtout par une sensibilité élevée et une dynamique de plus de 70 dB pour des utilisations extérieures dans des conditions d’éclairage changeantes.
Au cours du contrôle des pantographes, des roues ou des freins, les caméras 3D LX détectent avec précision et à une vitesse élevée les moindres dommages ou signes d’usure à l’aide de la triangulation laser et des résolutions élevées jusqu’à une longueur de ligne 4K et des taux de profil de plus de 2,5 kHz à 128 lignes. Le traitement de l’image est réalisé directement dans la caméra. Ainsi seules les données de profil sont transférées. Cela réduit le volume de données et augmente la performance du système.
Les caméras 10 GigE de la série LX conviennent au contrôle de la géométrie, des bris ou des déformations de l’infrastructure des caténaires. Avec une bande passante de 10 Gbit/s, elles permettent un transfert rapide de l’image et une durée d’analyse réduite. La qualité exceptionnelle de l’image des capteurs Sony Pregius permet de plus de garantir un taux élevé de reconnaissance de caractères, p. ex. pour l’identification des numéros de wagon UIC.
Télécharger presse
Le réseau ferroviaire sous contrôle : des caméras haute vitesse pour des opérations d’inspection précises et rapides