La nouvelle génération de codeurs Ethernet définit de nouvelles références en matière de compacité et de rentabilité
La nouvelle génération de codeurs Ethernet
25 juil. 2016
La nouvelle génération de codeurs Ethernet définit de nouvelles références en matière de compacité et de rentabilité
les détecteurs de trajectoire à mécanisme à câble robustes GCA5 conviennent parfaitement à une utilisation à l'extérieur et à des applications à espace de montage limité.
Avec les codeurs Ethernet EAL580, Baumer s’inscrit en spécialiste des codeurs et définit de nouvelles références dans le domaine des codeurs absolus. Dans cette nouvelle série, l’accent est mis non seulement sur un design extrêmement compact et économique, mais surtout sur l'utilisation de technologies de communication les plus modernes. De plus, la technologie OptoTurn , maintes fois éprouvée sur le terrain, garantit une précision extrême et une résistance maximale aux champs magnétiques pour une détermination de position monotour et multitour purement optique.
L’intégration particulièrement compacte de l’ensemble de la logique d’interfaces avec détection monotour et multitour constitue assurément la pierre angulaire du design économique de cette nouvelle série. Pour l’utilisateur, ceci se traduit par un avantage tangible en termes de coûts combiné avec une sécurité process optimale.
La famille EAL580 offre en outre une flexibilité optimale pour les pièces de raccordement. Ce qui permet non seulement de mettre en œuvre avec une grande précision les subtiles différences des interfaces usuelles mais aussi de laisser de grands espaces de liberté aux adaptations spécifiques aux applications pour ainsi configurer avec encore plus de confort l’emploi de machines et d’installations.
Présentant la plus faible profondeur de montage de la catégorie des codeurs Ethernet de 58 mm, le modèle EAL580 est avec sa structure compacte non seulement particulièrement économique, mais il vous laisse de plus le maximum de liberté de construction dans son application, en particulier dans les endroits exigus. La première variante présentée pour cette nouvelle série est le modèle EAL580 avec interface Profinet. Toutes les autres interfaces Ethernet dans ce design compact sont déjà en cours de mise en oeuvre.
Grâce à l’emploi des technologies de communication les plus modernes, comme le protocole MRP (Media Redundancy Protocol) que prend en charge la variante Profinet, cette nouvelle série de codeurs compacts apporte une contribution décisive en faveur d’une disponibilité accrue des machines et des installations.
Les nouveaux codeurs absolus EAL580 avec Profinet sont les premiers codeurs sur le marché à prendre en charge le standard de communication OPC UA. Cette solution indépendante de la plateforme et modulable possède une architecture ouverte facilement adaptable aux exigences futures, laquelle garantit entre les différents systèmes un échange de données sûr, fiable et indépendant du fabricant.
Télécharger presse
La nouvelle génération de codeurs Ethernet définit de nouvelles références en matière de compacité et de rentabilité