9 nov. 2015

Détecteurs opto-électroniques O300 et O500 au design hygiénique et washdown pour le plus de fiabilité dans les environnements exigeants
Les détecteurs O300 et O500 dans un boîtier en acier inoxydable robuste pour plus de sécurité et de confort dans les domaines de l'hygiène et du washdown
Avec les nouvelles O300 et O500 détecteurs au design hygiénique et washdown, Baumer propose un maximum de fiabilité et des coûts d’exploitation minimisés. Combinés au concept sécurité proTect+ pour une grande durée de fonctionnement et à IO-Link, ces nouveaux détecteurs constituent la solution optimale pour les environnements exigeants dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique.
 
Les détecteurs O300 et O500, certifiés conformes EHEDG et FDA, au design hygiénique avec classe de protection IP68 et IP69K répondent aux normes de sécurité très rigoureuses de l'industrie agro-alimentaire et empêchent l'adhérence des salissures grâce à leur surface lisse et sans rainure. Baumer est le premier fournisseur à proposer des capteurs hygiéniques dont la portée de détection peut être réglée directement sur l'appareil selon la méthode sans usure qTeach.
 
Les détecteurs certifiés Ecolab au design washdown avec classe de protection IP69K résistent même aux produits de nettoyage et de désinfection agressifs, ainsi qu'aux nettoyeurs haute pression. Grâce au concept sécurité proTect+, à leur construction spéciale et à l'utilisation de matériaux de hautes valeurs, tous les détecteurs au design hygiénique et washdown présentent une résistance exceptionnelle, une longue durée de fonctionnement, ainsi qu'une sécurité maximale des processus. Les nouveaux détecteurs O300/O500 sont disponibles sous la forme de détecteurs reflex avec élimination de l'arrière-plan, de barrière réflexe ou SmartReflect. SmartReflect est la première barrière du marché qui se passe totalement d'un réflecteur ou d'un récepteur distinct. Avec la nouvelle version SmartReflect Transparent, Baumer a rendu la reconnaissance d'objets transparents de toute forme ou structure encore plus simple et fiable. Et ce, jusqu'à une portée d'1 mètre.
 
L'interface IO-Link intégrée permet un paramétrage automatisé aisé des détecteurs pour un changement de format rapide et flexible. IO-Link ne prend pas seulement en charge le transfert bidirectionnel de paramètres de détecteurs comme les plages de mesure ou les distances de commutation. L'interface fournit aussi des données pertinentes concernant le processus et le diagnostic pour des opérations de maintenance optimisées et une meilleure qualité des processus. Les détecteurs IO-Link de Baumer sont donc « prêts pour l'industrie 4.0 ».

Plus d'informations

Contact presse
Au sommet