5 janv. 2018

Détecteurs laser miniatures O300 pour la détection précise des objets et interstices les plus petits
PR_O300_Nadeloehr.jpg
Détecteurs laser O300 – la détection d’objets haute performance au format miniature

Les nouveaux détecteurs laser miniatures O300 avec interface IO-Link de Baumer sont spécialement conçus pour la détection fiable des objets et interstices les plus petits. Grâce au faisceau laser focalisé sur 0,1 mm et à la précision de reproductibilité élevée de 0,1 mm, il est possible de positionner des objets avec une grande précision et de commander les process suivants avec exactitude. Le temps de réponse extrêmement court (inférieur à 0,1 ms) permet au détecteur de détecter de manière fiable les objets même très proches les uns des autres et ainsi d’accélérer les process et d’augmenter les cadences. L’orientation exacte (qTarget) du faisceau laser, à la conception, vers les trous de fixation est un avantage de poids. qTarget permet de garantir une détection ultra précise sur la série.

Le procédé d’apprentissage sans bouton poussoir (qTeach) permet une mise en service facile et pratique du détecteur laser. Inviolable, le procédé qTeach supprime le point faible que constitue le bouton poussoir ou le potentiomètre et garantit ainsi un maximum de fiabilité et de disponibilité des installations.

La gamme de produits laser O300 se distingue par sa grande diversité et offre des solutions sur mesure pour des tâches de détection précises. Parmi les cinq principes de détection au choix, il faut mettre en avant le SmartReflect, l’originale des barrières lumineuses sans réflecteur. Il permet ainsi de détecter avec fiabilité même des objets réfléchissants mesurant 0,5 mm dans une portée de détection de 250 mm Les versions en acier inoxydable en design robuste washdown ou hygiénique élargissent le domaine d’utilisation des détecteurs laser O300 pour les installations d’emballage dans le secteur agroalimentaire et pharmaceutique. 

Grâce à l’intégration IO-Link, les détecteurs laser O300 sont « prêts pour l'industrie 4.0 ». IO-Link permet le paramétrage simple et rapide des détecteurs pour chaque application via des composants de réseau standard. Des données supplémentaires disponibles pour les process de maintenance préventive p. ex. peuvent, en outre, être analysées. 

Télécharger presse

Plus d'informations

Contact presse
Au sommet