5 nov. 2018
Les caméras de 10 GigE de la série QX de Baumer sont équipées d’une mémoire d’images interne étendue de 8 GB ainsi que d’une palette élargie de fonctions. Les applications de suivi des processus profitent ainsi de l’augmentation du temps d’inspection disponible. Cela permet de plus une utilisation flexible de la mémoire. La nouvelle palette complète de fonctions sera disponible au cours du premier trimestre 2019 par l’intermédiaire de la mise à jour du micrologiciel.
Grâce à l’extension de la mémoire d’images interne de 2 à 8 GB, il est possible de sauvegarder plus d’images et d’augmenter considérablement la durée d’acquisition. Avec 335 images/s et une résolution de 12 mégapixels, il est possible d’enregistrer 2 s. Si l’on utilise une région d’intérêt (ROI) avec p. ex. 2 mégapixels, la gestion flexible de la mémoire permet l’acquisition de près de 1 000 images/s et augmente ainsi la durée d’acquisition à plus de 4 s. Deux nouveaux modes tampon s’ajoutent au mode Burst. Ils permettent une utilisation encore plus flexible de la mémoire. En ce qui concerne les exigences de l’application concernée, il est possible d’écraser la mémoire d’images interne une fois ou à plusieurs reprises sous forme d’une mémoire circulaire. Parallèlement à la mise en mémoire tampon des images, il est de plus possible de transmettre un aperçu par l’intermédiaire de Image Preview. Cela simplifie le contrôle du processus - sans aucune interface HDMI sur la caméra.
Les caméras de la série QX utilisent une interface compatible 10 GigE Vision à bande passante de 1,1 GB/s qui permet la transmission rapide des images de la mémoire tampon et réduit le temps d’analyse. Elles sont ainsi 10 fois plus rapides que GigE Vision et 35 % plus rapides que Camera Link Full. Elles sont ainsi parfaitement adaptées pour des applications qui nécessitent des cadences très élevées pour de courtes séquences, p. ex. pour l’analyse des processus d’applications industrielles, pour l’analyse de cellules vivantes dans des applications médicales, pour la recherche scientifique ou pour l’analyse du mouvement dans le sport.
Conserver l’essentiel : traitement de l’image haute vitesse avec mémoire d’images interne de 8 GB
Image