Détecteurs inductifs avec sortie analogique |
Détecteurs inductifs avec sortie analogique |
|
|
|
|
|
|
|
Conditions ambiantes | ||
Classe de protection | IP 67 | IP 67 |
Température de fonctionnement | -10 … +70 °C | -25 … +75 °C |
Données générales | ||
Distance de mesure Sd | 0 … 16 mm | 0 … 18 mm |
Dérive de linéarité | ± 1600 µm | ± 800 µm (S = 4,5 ... 13,5 mm) ± 2400 µm (S = 0 ... 18 mm) |
Dérivé en température | ± 5 % (Pleine échelle) | ± 6 % (Pleine échelle) |
Reproductibilité | 0,015 mm | 0,02 mm |
Résolution | < 0,005 mm (stat.) < 0,01 mm (dynam.) |
< 0,005 mm (stat.) < 0,01 mm (dynam.) |
Type de montage | Quasi noyé | Noyé |
Données mécaniques | ||
Couple de serrage max. | 200 Nm (Front: 140 Nm) | 100 Nm |
Dimension | 30 mm | 30 mm |
Forme du boîtier | Cylindrique avec filetage | Cylindrique avec filetage |
Longueur du boîtier | 63 mm | 60 mm |
Matériau (face active) | PBT | PBT |
Matériau boîtier | Laiton nickelé | Laiton nickelé |
Version de raccordement | Connecteur M12 | Connecteur M12 |
Données électriques | ||
Circuit de sortie | Sortie de tension | Sortie de tension |
Consommation max. (sans charge) | 20 mA | 10 mA |
Plage de tension +Vs | 15 … 30 VDC | 12 … 36 VDC |
Protégé contre courts-circuits | Oui | Oui |
Protégé contre inversion polarité | Oui | Oui |
Résistance de charge | > 1000 Ohm | > 4000 Ohm |
Signal de sortie | 0 ... 10 VDC | 0 ... 10 VDC |
Temps d'activation (caractéristiques usine) | < 2 ms | < 2 ms |