12 juin 2024
On peut compter sur les capteurs Baumer - dans les ateliers de production comme en conditions extérieures difficiles. Le dernier exemple en date est le capteur à ultrasons UF401V, spécialement conçu pour les machines mobiles et d'une robustesse inégalée. Le capteur est conçu pour une fiabilité maximale, même en présence d'humidité, de poussière, de produits chimiques et de températures extrêmes, et testé selon les normes les plus strictes de l'industrie Off-Highway. Cette étanchéité prouvée allant au-delà de l'indice IP68/IP69K, est unique pour un capteur à ultrasons.
Idéal pour une utilisation en extérieur dans des conditions difficiles
Grâce à cette résistance, le nouveau UF401V est le capteur à ultrasons idéal pour les machines agricoles et de construction, les plateformes élévatrices et autres engins mobiles qui doivent affronter les conditions les plus exigeantes. L'utilisateur bénéficie d'une fiabilité maximale et d'une durée de fonctionnement accrue. Grâce au design "automotive grade", les OEM s'épargnent également des tests de durée de vie coûteux pour rac-courcir le temps de mise sur le marché. Pour ce faire, UF401V est conforme à un certain nombre de normes industrielles, telles que ISO14982, EN13309, ISO13766, ISO15003, EN60947-5-2/-5-7.
Pour mesurer la largeur de voie, la distance au sol et le niveau
Le capteur UF401V peut faire valoir ses points forts, notamment dans les applications agricoles. Avec un temps de réaction exceptionnellement court, il est parfaitement adapté aux applications agiles comme le contrôle de présence des balles, le film pour balles et la mesure de distance. UF401V peut également être utilisé pour toutes les pièces de machine à commande hydraulique qui nécessitent un retour d'information sur la position. Par exemple, il fournit des données fiables pour détecter avec précision les écartements, les hauteurs de spray ou d'autres réglages de l'appareil, même lorsque l'espace d'installation est limité. Grâce à sa face arrière plate, le capteur à ultrasons de proximité compact s'intègre très facilement.
La mesure de distance intelligente ignore les parties de la plante
Un grand avantage du capteur UF401V, outre sa précision et sa vitesse, est sa fonction spéciale de compensation des interférences : le capteur à ultrasons intelligent supprime les interférences temporaires dans la mesure de la distance et fournit ainsi des données de mesure continues, même si, par exemple, des parties de plantes se glissent brièvement entre le capteur et la surface de mesure. Ceci simplifie l'intégration au niveau du contrôle.
Qu'est-ce qui rend le capteur UF401V si robuste ?
Grâce à son savoir-faire approfondi en matière d'applications, Baumer connaît bien les exigences particulières des solutions de détection pour les machines mobiles et a développé et testé UF401V spécialement à cet effet. Afin de garantir une telle robustesse à la pointe, le nouveau capteur à ultrasons a été soumis à de nombreux tests, dont le très exigeant test de "choc thermique" (thermal shock dunk). De plus, UF401V est immu-nisé contre les chocs et les vibrations, la poussière et la saleté, l'humidité, la condensation et le brouillard salin. Le principe ultrasonique sans contact élimine toute usure et détérioration et assure une opération fiable dans une plage de température de -25 à 70°C.
Pour en savoir plus : www.baumer.com/c/47913
Image
Une robustesse inégalée : nouveau capteur à ultrasons Baumer UF401V pour les machines mobiles