Codeurs absolus feedback moteur - L'efficacité et la précision à la perfection
Codeurs absolus feedback moteur
27 juin 2016
L'efficacité et la précision à la perfection
Les codeurs absolus feedback moteur EFL580 BiSS C de Baumer délivrent des signaux de la plus haute qualité grâce à une mécanique et une détection optique de très grande précision. La série EFL se distingue non seulement par une construction à haut degré d'intégration et l’utilisation de composants de série, mais aussi par des faibles coûts de production et une longue durée de vie. Pour les utilisateurs, cela signifie des produits fiables de la plus haute qualité à des prix économiques.
Pour une détection précise de la position de l´axe, la détection optique garantit, de série, une position absolue avec une résolution monotour de 13 bits. Des signaux SinCos avec 2 048 périodes par tour sont également disponibles. Pour une détection purement numérique de la vitesse, avec des résolutions jusqu'à 21 bits et une transmission rapide à des fréquences jusqu'à 10 MHz sont possibles en option. Outre une haute sécurité de transmissions avec un contrôle CRC, le protocole à grande vitesse BiSS C propose une communication bidirectionnelle pour la détection et le préréglage de la position absolue ainsi que de nombreuses possibilités de diagnostic.
L'Opto-ASIC anti-choc intégré dans la série EFL réunit dans un seul composant toutes les fonctions de base des codeurs optiques, telles que la détection de position, le traitement du signal et l'interface de communication. La construction à haut degré d'intégration et la réduction du nombre de composants améliorent également la durée de vie, la résistance aux chocs et aux vibrations des codeurs. La construction de roulement ShaftLock, éprouvée depuis plus de 15 ans, associée à des roulements à billes de qualité et de grandes dimensions, protège le système de capteur à interne contre les coups et les contraintes appliqués axialement. Cela permet donc d'éviter les arrêts, les réparations et de garantir une longue durée de vie.
Télécharger presse
Codeurs absolus feedback moteur - L'efficacité et la précision à la perfection