10 nov. 2023

Codeur robuste pour une sécurité maximale des machines mobiles
EAM580RS
Image : Le codeur EAM580RS a été spécialement développé pour les applications extérieures exigeantes et les machines mobiles, par exemple dans les grues de chargement, les grues à tour pivotantes et les plateformes de travail mobiles.
Le nouveau codeur EAM580RS de Baumer, au design axé sur la sécurité et spécialement développé pour les machines mobiles et les applications extérieures, simplifie désormais la Safety-Engineering (ingénierie de la sécurité). L’automatisation croissante des machines mobiles nécessite de plus en plus de solutions sûres, ce qui induit une charge de travail supplémentaire. Une charge que les composants certifiés sécurité tels que le codeur absolu EAM580RS viennent soulager, car ils réduisent les efforts et les coûts liés à leur implémentation. Le codeur EAM580RS fait de Baumer l’un des premiers fabricants à se conformer d’ores et déjà aux dernières exigences de sécurité fonctionnelles (SIL2/PLd selon CEI 61508, ISO 13849:2023 et CEI 61800-5-3). Ce certificat de sécurité facilite et accélère l’ingénierie et en particulier la réception du système, car il simplifie considérablement toute documentation supplémentaire. Avec le nouveau codeur EAM580RS, le spécialiste des codeurs et des systèmes de détection Baumer élargit encore davantage sa gamme de codeurs, y compris dans les domaines d’application liés à la sécurité. 

Sûr, robuste et précis – spécialement conçu pour les applications difficiles en extérieur

Le codeur EAM580RS n’est pas juste la version robuste d’un codeur industriel. Ce codeur de sécurité magnétique a été spécialement développé pour les applications extérieures exigeantes et les machines mobiles, par exemple dans les grues de chargement, les grues à tour pivotantes et les plateformes de travail mobiles. Un boîtier en acier inoxydable le protège en toute sécurité des influences extérieures et des fluides agressifs, tout en étant insensible aux chocs et vibrations. Une sécurité maximale nécessite une précision et une rapidité optimales. Le puissant codeur EAM580RS se distingue par des valeurs de pointe en matière de précision, associées à des vitesses de transmission exceptionnelles. Il permet ainsi d’augmenter considérablement les performances des machines qui en sont équipées.

Configuration simple avec des données supplémentaires utiles

En plus de son design robuste axé sur la sécurité, le codeur EAM580RS fournit également des données supplémentaires facilement exploitables. Il donne des informations relatives au nombre de tours, au temps de fonctionnement et à la tension d’entrée pour la surveillance des machines par exemple. Le nouveau codeur Baumer destiné aux machines mobiles et à d’autres applications extérieures peut être facilement configuré pour répondre aux exigences les plus diverses au moyen du logiciel gratuit Baumer Sensor Suite.

Le codeur EAM580RS est disponible dès maintenant en version avec bride de serrage et sera disponible en version avec bride d’axe creux dès la fin de l’année 2023. 

Télécharger presse


Plus d’informations

Contact presse
Au sommet