Vos avantages
  • Stérilisation assurée grâce à un design entièrement autoclavable
    • Conçus pour une utilisation dans les process usuels de stérilisation des secteurs pharmaceutique et de la santé
    • Température de stérilisation de l’appareil complet jusqu’à 140 °C
  • Commande de process stable et précise
    • Excellente précision initiale
    • Excellente compensation de température active pour une sécurité accrue des process
  • Design hygiénique certifié
    • 3-A Sanitary Standards, conformité FDA, homologué EHEDG
    • Matériau en contact lors du process 1.4435 BN2 (EN 10204-3.1)

Applications

Des capteurs autoclavables permettent une stérilisation sûre de l’appareil complet en autoclave. Les paramètres typiques sont 121 °C / 2 h ou 134 °C / 30 min.

  • Mesure de niveau et de pression système dans l’industrie pharmaceutique, par ex. dans les installations avec fermenteur
  • Mesure de pression dans le secteur de la santé et de la recherche, par ex. pour l’étalonnage d’appareils et d’installations médicales

Technologie

Téléchargements


Au sommet