30 janv. 2019
Dotées d´une performance augmentée, les caméras CX.I de Baumer ont su convaincre le jury spécialisé des inspect award 2019, ainsi que les lecteurs des magazines inspect et messtec drives Automation ; et décrocher la 1re place de la catégorie Vision. Le prix décerné chaque année par les éditions Wiley-VCH récompense les innovations les plus prometteuses dans le domaine du traitement industriel des images. Un jury spécialisé sélectionne les dix meilleures innovations dans chacune des catégories suivantes : Vision, Automation et Control. Plus de 45 000 lecteurs des magazines inspect et messtec drives Automation, ainsi que d’autres portails en ligne ont pu élire leurs favoris parmi ces produits dans le cadre d’un vote en ligne.
Avec leur concept global, au service d´une performance accrue, des caméras CX.I se sont démarquées. Leur plage de températures étendue de -40 °C à 70 °C permet notamment d’éviter toute mesure de refroidissement de chauffage supplémentaire, pour une intégration au système rapide et à moindres frais. Quatre sorties d’alimentation avec modulation de la largeur d’impulsion et une puissance de sortie maximale de 120 W (max. 48 V / 2,5 A) permettent une commande directe de l’éclairage et l’économie de composants supplémentaires. Avec leur temps d’exposition à partir d’1µs et des cadences d’images jusqu’à 1000 fps, ces caméras offrent une grande souplesse d’utilisation dans le cadre d’applications exigeantes, quel que soit le domaine d’activité. À l’aide du système de tube modulaire breveté, des objectifs de différentes longueurs munis d’un nombre variable de bagues intermédiaires peuvent être protégés de manière rapide et sûre contre les poussières et les salissures. Et pour ceux qui en redemanderaient, grâce aux accessoires de boîtier IP 65/67 et IP 69K développés spécifiquement à cet effet, les caméras CX.I se transforment en un tour de main en caméras IP 65/67 et/ou IP 69K pour les domaines sensibles tels que l’industrie alimentaire, des boissons et pharmaceutique.
Baumer remporte l’inspect award 2019 avec les caméras CX.I
Image