14 juin 2023

Baumer présente son détecteur à ultrasons M12 miniature
Baumer UR 12
Une longueur de 50 mm seulement : le détecteur UR12 vient compléter la vaste gamme de produits Baumer destinés à la reconnaissance d’objets, la mesure de distance et la détection de niveau avec un modèle performant dans la catégorie miniature.

Avec son détecteur à ultrasons UR12 ultracompact d’une rapidité et d’une compacité inégalées au monde avec sa taille M12, le spécialiste Baumer établit une fois de plus un nouveau standard en matière de technologies de détection. Grâce à l’électronique hautement intégrée du détecteur, la longueur du boîtier rond a pu être réduite à seulement 50 mm pour une performance de détection optimale. La petite zone aveugle de 15 mm est inégalée dans cette catégorie, au même titre que le temps de réponse court allant jusqu’à 16 ms. Le détecteur UR12 offre à cet effet davantage de marge aux constructeurs quant au design machine économisant de l’espace ainsi que la meilleure performance de détection, même dans un espace d’installation restreint. La zone de détection maximale s’élève à 500 mm pour une barrière simple de 1000 mm. 

Configuration optimale du détecteur grâce aux fonctions supplémentaires
 
Le détecteur UR12 vient compléter la vaste gamme de produits Baumer destinés à la reconnaissance d’objets, la mesure de distance et la détection de niveau avec un autre modèle performant dans la catégorie miniature. De série, le nouveau détecteur à ultrasons est équipé d’une interface IO-Link permettant une intégration simple et une mise à disposition des données supplémentaires utiles. Une configuration optimale du détecteur est assurée par des fonctions avancées, telles que le lobe sonique paramétrable (le plus simple étant d’utiliser le logiciel gratuit Sensor Suite de Baumer) ou encore le filtre disruptif, notamment pour masquer les agitateurs dans les applications de niveau. La variante modernisée permettant de mesurer des distances est disponible sans interface IO-Link. Grâce aux raccords compatibles, les anciens détecteurs M12 peuvent être remplacés en toute simplicité par le détecteur UR12.

Outre les tâches standard des détecteurs à ultrasons dans l’automatisation industrielle, le détecteur UR12 offre également des solutions de détection intelligentes. Dans la production de batterie, ce détecteur convient par exemple parfaitement au contrôle de doubles feuilles ou au contrôle de niveau et de fuites de liquide de refroidissement pour les bornes de recharge des véhicules électriques.

Le détecteur UR12 est disponible dès maintenant.

Plus d’informations : www.baumer.com/c/13523


Plus d’informations

Press contact
Au sommet