18 avr. 2016

Baumer présente la nouvelle référence absolue pour les codeurs HeavyDuty
La nouvelle série de codeurs absolus HeavyDuty se caractérise par un niveau supplémentaire de performances et remplit les critères les plus sévères des applications les plus exigeantes.

Baumer élargit sa gamme exclusive de codeurs HeavyDuty. La nouvelle série de codeurs absolus HMG 10 et PMG 10 s'inscrit dans un concept révolutionnaire combinant le montage de palier bilatéral éprouvé, doté d'une nouvelle détection de précision, avec la solution de récupération d'énergie signée Baumer, éprouvée depuis 10 ans en situation et brevetée.

Qu'il s'agisse de grues auto-chargeuses de containers, de ponts levants ou d'usines sidérurgiques, la disponibilité des installations est la priorité absolue. Dans ces conditions de production difficiles, et parfois des environnements agressifs, les codeurs HeavyDuty de Baumer prouvent depuis des décennies leur fiabilité absolue et leur durée de vie inégalée. Les nouveaux codeurs absolus HeavyDuty HMG 10 et PMG 10 continuent à appliquer ce principe couronné de succès, avec des performances toujours plus élevées.

La combinaison d'un boîtier extrêmement résistant, d'un palier bilatéral fixe-libre à écartement maximal entre les paliers et de roulements à billes hybrides hautement dimensionnés, constitue la pierre angulaire de la longévité et la fiabilité inégalée des codeurs HeavyDuty Baumer. La nouvelle détection magnétique de précision, robuste, définit de nouvelles références en offrant une qualité de signal comparable à celle des détections optiques. Elle est quasi totalement insensible à la poussière, à la saleté et à l'humidité. Même à des températures jusqu'à +100 °C et dans des conditions ambiantes difficiles, cette détection résistante aux chocs et aux vibrations garantit des signaux précis, pour une utilisation précise et de haute qualité.

MicroGen, la solution de récupération d'énergie, éprouvée depuis plus de 10 ans en conditions difficiles « Heavy Duty », constitue le cœur de cette nouvelle série. Le compteur de tours breveté MicroGen puise directement son énergie dans le mouvement de rotation de l'arbre du codeur. Exempt de batterie et de transmission, il travaille absolument sans usure et reste insensible à la poussière et aux champs magnétiques. La meilleure protection anticorrosion vient compléter les propriétés de ces nouveaux codeurs HeavyDuty ultra robustes.

Sur simple demande, ces appareils offrent aussi à un point de mesure, en plus de la position multitour absolue, jusqu'à deux sorties incrémentales supplémentaires séparées galvaniquement avec impulsion zéro et un compteur intégré avec états de commutation galvaniquement séparés. Un seul codeur peut ainsi mettre à disposition, de manière directe et en fonction des besoins, des signaux pour la commande, le convertisseur de fréquence et d'autres régulations.

Grâce à l'optimisation rigoureuse de tous les composants, cette nouvelle série eprésente la référence absolue pour les codeurs de type HeavyDuty. Et ce avec une robustesse encore plus accrue, une rentabilité plus élevée et une qualité de signal que seules les détections optiques pouvaient jusqu'à présent égaler. 


Plus d'informations

Contact presse
Au sommet