6 nov. 2024

Les capteurs de process Baumer de la Série 50 : Uniques dans leur catégorie
Foto_SE-PR_50 Series_dry_720x405px-Screen (1).jpg
La nouvelle Série 50 de Baumer : capteurs de pression, de température et de conductivité performants pour un fonctionnement simple et une installation rapide.

Compacts, performants et très faciles à utiliser : Les nouveaux capteurs de process Baumer de la Série 50 offrent aux clients des avantages uniques dans leur catégorie. Comme les utilisateurs en ont l'habitude chez Baumer, la nouvelle série 50 est synonyme d'utilisation simple et uniforme, afin de permettre une mise en service et une manipulation rapides de ces capteurs performants. La nouvelle série 50 se compose du capteur de process éprouvé PAC50 (conductivité) et des nouveautés PT55 (température) et PP56 (pression). Avec ce design compact, le spécialiste des capteurs Baumer répond à la demande de capteurs de process peu encombrants, qui a notamment été induite par le capteur de conductivité PAC50. La formule de la réussite : Performance maximale dans un boîtier miniaturisé. Dans au mois une discipline, chaque capteur de la Série 50 est le numéro 1 incontesté : le capteur de pression PP56 par la plus haute précision de sa catégorie, le capteur de température PT55 par sa plage de mesure la plus étendue et le capteur de conductivité PAC50 pose des jalons avec le temps de réponse le plus rapide.

Fonctionnement aisé grâce au grand écran rétro-éclairé couleur

Les capteurs de process de la série 50 sont le résultat d'une longue expérience des clients et du marché et combinent une forme compacte avec une manipulation intuitive. Le grand écran tactile, qui permet une excellente visualisation des process avec des couleurs de fond visibles de loin, y contribue largement. Par exemple, l'utilisateur peut définir les valeurs OK en vert et les valeurs NOK en rouge. Le boîtier compact et robuste en acier inoxydable est approprié aux applications hygiéniques les plus exigeantes, comme le process NEP, les échangeurs thermiques ou la filtration. Les circuits de chauffage et de refroidissement dans les process industriels constituent un autre grand domaine d'application.

La classe des capteurs compacts et performants de la Série 50 complète la gamme Baumer avec des capteurs de process particulièrement économiques pour une mesure facile de température, pression et conductivité.

Weitere Informationen: www.baumer.com/a/50-series

Baumer au salon SPS : Hall 4A, Stand 345 et 351


Télécharger presse

Contact presse
Au sommet