9 juil. 2024

Baumer élargit sa boîte d' outils pour la mesure précise des bords
Foto_PR-print_SE-PO_Kantensensoren-bg_presse (1).jpg
Avec les nouveaux détecteurs de bords OE60 et OE40 et les capteurs de profil 2D intelligents de la série OX, Baumer propose une gamme performante pour la mesure fiable des bords aux différents niveaux de précision et d' espace.

La boîte d' outils Baumer pour la mesure précise des bords s' enrichit d'un nouveau produit performant. Avec les nouveaux développements OE60 et OE40, le spécialiste des capteurs Baumer pose encore une fois des jalons, désormais dans le domaine de la mesure automatisée des bords. Le meilleur exemple est l'OE60. Ce détecteur permet de mesurer les bords avec une répétabilité de 1 µm à une distance jusqu'à 100 mm. Il s' agit donc du détecteur de bords le plus précis de sa catégorie. Avec le détecteur de bords OE40 particulièrement facile à intégrer, et les capteurs de profil 2D intelligents de la série OX, la gamme élargie de Baumer couvre de nombreuses applications. Une application typique pour ces détecteurs est le contrôle des bords de bande, que l'on retrouve dans différentes industries. D' autres applications sont le positionnement, la détection de fente et de diamètre.

Une solution adaptée à chaque situation de montage

Chaque application a ses exigences particulières. La nouvelle boîte à outils Baumer pour la mesure précise des bords offre des solutions parfaitement adaptées à de nombreux niveaux de précision et à des situations de montage différentes :


•    Capteurs de profil 2D de la série OX, détectant des bords par le principe de faisceau de lumière inci-dente
•    OE40 dans un boîtier compact avec l' étrier de réflecteur comme système plug-and-play par faisceau de lumière transmise
•    OE60 utilisant le principe d' émetteur et de récepteur permet une distance jusqu'à 300 mm entre les têtes de capteurs.


Les détecteurs de bords OE60 de haute précision sont les seuls de leur catégorie à utiliser comme appareil autonome sans contrôleur, car on peut intégrer le tête directement dans le système de commande via le protocole standardisé Modbus RTU. Cela permet d' économiser un appareil supplémentaire et de réduire le coût total.

Idéal pour la fabrication de cellules et l' industrie de l' emballage

Les nouveaux capteurs de bords Baumer sont idéal pour la fabrication de batteries. Ici, la mesure du bord de la bande exige une précision particulière, car la position des différentes couches (anode, cathode et film sépara-teur) dans le process d' enroulement détermine la durée de vie, la capacité et également la sécurité de la batte-rie. Une mesure extrêmement précise des bords, comme le permettent les détecteurs de bords Baumer OE40 et OE60, contribue de manière déterminante à augmenter la qualité du produit. Dans la production de batteries, la reconnaissance fiable des différentes trajectoires, même à grande vitesse, est d'une grande importance. Le OE60 y réussit avec un temps de réaction très court, car il atteint la précision exceptionnelle de 1 µm sans aucun filtrage et détecte tout changement de position du bord de la bande sans aucun retard.
Dans l' industrie de l' emballage le OE40 rapidement prête à l' emploi révète tous ses capacités. Le détecteur de bords avec étrier réflecteur mesure de manière fiable et précise la position des bords de films transparents, où les capteurs optiques atteignent habituellement leurs limites. Cela est possible grâce au mode de mesure spécialisé pour les objets transparents, qui assure une stabilité accrue du process, par exemple dans l' alimen-tation en matériau des films avant le scellage des emballages.

Une gamme performante pour la mesure des bords

Avec les nouveaux détecteurs de bords OE60 et OE40 et les capteurs de profil 2D intelligents de la série OX, Baumer propose une gamme performante pour la mesure fiable des bords aux différents niveaux de précision et d' espace, parfaitement adapté aux exigences les plus diverses.


Pour en savoir plus : www.baumer.com/OE


Plus d’informations


Télécharger presse

Contact presse
Au sommet