Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Modes de mesures (M): Hauteur, Droite / Angle, Surface , Bord, Largeur/Gap, Bord d'intensité, Caliper Z, Caliper X, Distance Caliper, Cercle Jauge d'angle, Profil in x-z
Plage de mesure (MR)
  • 100 mm
Zone aveugle (CD)
  • 150 mm
Distance de travail (Sdc ... Sde)
  • 150 ... 250 mm
Distance de référence
  • 200 mm
Champ de vision (@Sdc ... Sde)
  • 75 mm ... 125 mm
Résolution X (@Sdc ... Sde)
  • 125 ... 210 µm
Profils par seconde
  • 200 ... 800 Hz
Points de profil
  • 630 pixel
Résolution Z (@Sdc ... Sde)
  • 12 ... 18 µm
Reproductibilité Z
  • 10 µm
Dérive de linéarité Z
  • ± 0,1 % MR
Dérivé en température
  • ± 0,04 %Sde/K
Source lumineuse
Classe laser
  • 2
Longueur d'ondes
  • Rouge (660 nm)
Puissance laser max.
  • 21,2 mW
Forme du point lumineux (à distance de référence)
  • Line Length (x) 125 mm
  • Line Width (z) < 400 µm
Interfaces et connecteurs
Logiciel / Paramétrage
  • Serveur Web intégré pour le paramétrage
Interface / Circuit de sortie
  • Fast-Ethernet 100-MBit/s, 2x Sortie commutation, Sortie analogique
Protocôle
  • Profinet (CC-A), Ethernet/IP, Modbus TCP, OPC UA, UDP, IO-Link
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 18 ... 30 VDC
Sortie analogique
  • 4-20mA, 2-10mA, 0-10V, 0-5V
Sorties de commutation
  • 2 x Sortie commutation (Push-Pull)
Alimentation
  • typ 2.4W (100 mA max at 24 V)
  • IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
Raccordement électrique
  • M12, 12-pôles, A-coded, mâle
Connexion Ethernet
  • M12 8-pôles, X-coded, femâle
Caractéristiques techniques des entrées de codeur
  • 4 Entrées Différentiel A/B
  • HTL / TTL disponible
  • Haut niveau 2.5 V ... +Ub / PoE 2.5 ... 24 V
  • Niveau bas: < 1.5 V
  • Max fréquence 30 kHz
Entrée de trigger
  • Haut niveau : 8 V ... +Ub / PoE 8 ... 24 V
  • Niveau bas: < 2.5 V
Données mécaniques
Matériau
  • Matériau du boîtier: Aluminium; Face avant (optique): verre
Dimensions (L x H x P)
  • 36 mm x 74 mm x 60 mm
Largeur
  • 36 mm
Hauteur
  • 74 mm
Profondeur
  • 60 mm
Poids
  • 270 g
Conditions ambiantes
Température ambiante
  • 0 ... + 45 °C
Température de stockage
  • - 10 ... + 60 °C
Humidité ambiante
  • 20 ... 85 %
Classe de protection (IEC 60529)
  • IP 65
Résistance aux vibrations (sinusoïdale)
  • 1 mm p-p à f = 10 - 55 Hz, Durée 5 min par axe
  • 30 min endurance à f = 55 Hz par axe
  • IEC 60068-2-6:2008
Résistance aux chocs (semi-sinusoïdale)
  • 30 g / 11 ms, 6 chocs par axe et direction
  • IEC 60068-2-27:2009
Insensibilité à la lumière ambiante
  • < 25 kLux
Conformité
Conformité
  • CE
  • UL

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
EPLAN

Dessins
Dessins

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! 11120705
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11120705

  • Correspondante pour PosCon et OM70
  • Montage selon un angle d'90°
  • Support et le matériel de montage
The selected altAttribute does not exist! 11126836
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11126836

  • Correspondante pour PosCon et OM70
  • Montage selon un angle d'30° horizontale
  • Support et le matériel de montage
The selected altAttribute does not exist! 11126837
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11126837

  • Correspondante pour PosCon et OM70
  • Montage selon un angle d'30° verticale
  • Support et le matériel de montage
Câbles avec extrémité fils nus
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A12-11230358

Numéro d'article: 11230358

  • M12, female, A-coded, 12-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A12-11230359

Numéro d'article: 11230359

  • M12, female, A-coded, 12-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A12-11230360

Numéro d'article: 11230360

  • M12, female, A-coded, 12-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A12-11233232

Numéro d'article: 11233232

  • M12, female, A-coded, 12-poles; PUR, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A12-11233233

Numéro d'article: 11233233

  • M12, female, A-coded, 12-poles; PUR, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A12-11233234

Numéro d'article: 11233234

  • M12, female, A-coded, 12-poles; PUR, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A12-11233235

Numéro d'article: 11233235

  • M12, female, A-coded, 12-poles; PUR, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A12-11233236

Numéro d'article: 11233236

  • M12, female, A-coded, 12-poles; PUR, 2500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A12-11230412

Numéro d'article: 11230412

  • M12, female, A-coded, 12-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A12-11230413

Numéro d'article: 11230413

  • M12, female, A-coded, 12-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A12-11230414

Numéro d'article: 11230414

  • M12, female, A-coded, 12-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A12-11233237

Numéro d'article: 11233237

  • M12, female, A-coded, 12-poles; PUR, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A12-11233238

Numéro d'article: 11233238

  • M12, female, A-coded, 12-poles; PUR, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A12-11233239

Numéro d'article: 11233239

  • M12, female, A-coded, 12-poles; PUR, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A12-11233240

Numéro d'article: 11233240

  • M12, female, A-coded, 12-poles; PUR, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A12-11233241

Numéro d'article: 11233241

  • M12, female, A-coded, 12-poles; PUR, 2500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Câbles de jonction
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A12-11702145

Numéro d'article: 11702145

  • M12, female, A-coded, 12-poles; PVC, 150 cm; M12, male, A-coded, 5-poles
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP67
  • Cable: Good resistance against chemicals
The selected altAttribute does not exist! Cable Power Adapter M12/DC Connector

Numéro d'article: 11048083

  • shielded adapter connection cable
  • M12/12-pin male connector to confectioned DC connector
  • length 2,0 m
  • manufactured cable: 11201118 ESG 34JP0200GS
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11233142

Numéro d'article: 11233142

  • M12, male, X-coded, 8-poles; PUR, 100 cm, shielded; RJ45, male, X-coded, 8-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m, CAT6A, 10GBit/s
  • Head A: IP66K, IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11230491

Numéro d'article: 11230491

  • M12, male, X-coded, 8-poles; PUR, 200 cm, shielded; RJ45, male, X-coded, 8-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m, CAT6A, 10GBit/s
  • Head A: IP66K, IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11230492

Numéro d'article: 11230492

  • M12, male, X-coded, 8-poles; PUR, 300 cm, shielded; RJ45, male, X-coded, 8-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m, CAT6A, 10GBit/s
  • Head A: IP66K, IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11230367

Numéro d'article: 11230367

  • M12, male, X-coded, 8-poles; PUR, 500 cm, shielded; RJ45, male, X-coded, 8-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m, CAT6A, 10GBit/s
  • Head A: IP66K, IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11230493

Numéro d'article: 11230493

  • M12, male, X-coded, 8-poles; PUR, 1000 cm, shielded; RJ45, male, X-coded, 8-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m, CAT6A, 10GBit/s
  • Head A: IP66K, IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11230495

Numéro d'article: 11230495

  • M12, male, X-coded, 8-poles; PUR, 2000 cm, shielded; RJ45, male, X-coded, 8-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m, CAT6A, 10GBit/s
  • Head A: IP66K, IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex

Numéro d'article: 11185139

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 2,0 m
The selected altAttribute does not exist! Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex

Numéro d'article: 11195760

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 5,0 m
The selected altAttribute does not exist! Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex

Numéro d'article: 11195761

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 10,0 m
The selected altAttribute does not exist! Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex

Numéro d'article: 11196995

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 20,0 m
The selected altAttribute does not exist! Cable GigE M12X/RJ45, STP, 5.0m, flex, 90°

Numéro d'article: 11195123

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock), 90° angled to RJ45
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/ 0.5 m, min. 1.000.000 torsion cycles)
  • length 5,0 m
The selected altAttribute does not exist! Cable GigE M12X/RJ45, STP, 10.0m, flex, 90°

Numéro d'article: 11195122

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock), 90° angled to RJ45
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/ 0.5 m, min. 1.000.000 torsion cycles)
  • length 10,0 m

Au sommet