Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 4,5...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Protection court-circuit
  • Oui
Courant de service typ.
  • 20 mA (5 VDC, sans charge)
  • 60 mA (24 VDC, sans charge)
Temps d'initialisation typ.
  • ≤ 170 ms après mise tension
Interface
  • SSI
Fonction
  • Mesure linéaire de position
Plage de mesure
  • Jusqu'à 4,7 m
Résolution
  • 0,0603 mm/pas
Linéarité typ.
  • ±0,2 % FS (Longueur de la mesure 2,3 m)
  • ±0,4 % FS (Longueur de la mesure 4,7 m)
Précision absolue typ.
  • ±0,3 % FS (+25 °C / Longueur de la mesure 2,3 m)
  • ±0,6 % FS (+25 °C / Longueur de la mesure 4,7 m)
Principe de détection
  • Magnétique
Code
  • Gray ou binaire
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Caractéristiques mécaniques
Protection EN 60529
  • IP 65 (boîtier, orifices d'évacuation obturés)
  • IP 54 (Sortie câble)
Matière
  • Câble: inox AISI 316 recouvert de nylon PA12
  • Boîtier: matière plastique en aluminium
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C
Mesure de longueur
  • 2,3 m
  • 4,7 m
Accélération
  • ≤50 m/s²
Diamètre du câble
  • 0,7 mm
Fixation de câble
  • Œillet
  • Hauteur: 5 mm
  • Diamètre intérieur: 8 mm
  • Diamètre extérieur: 15 mm
Force d‘enroulement
  • >1,5 N (Force de traction réduite avec des température basse)
Force de déroulement
  • ≤8 N
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 20 g, 58-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 50 g, 11 ms
Poids
  • 440 g
Raccordement
  • Embase mâle M12, 8 points
  • Câble 2 m, radial
Indication
  • Veuillez observer les instructions de montage

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Declaration of conformity
CAD

Au sommet