Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs de haute précision

AlphaProx

  • Résolution jusqu'à 4 nm
  • Plages de mesure jusqu'à 3 mm
  • Électronique d’évaluation entièrement intégrée
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs High Sensitivity

AlphaProx

  • Modification maximale du signal aux moindres changements de position
  • Mesure de flexions de l’ordre du micron
  • Plage de mesure de 250 µm réglable de 0 à 3 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vos avantages
  • Mesure de précision à coût avantageux
    • Alternative aux systèmes de mesure coûteux comme les détecteurs à courants de Foucault ou les jauges de contrainte – contrairement à ce type de systèmes, ils ne nécessitent aucun amplificateur externe ou des câbles coaxiaux onéreux
  • Implémentation aisée
    • Traitement du signal possible avec tous les modules d’entrée API 8 bit standard, possibilités innovantes d’apprentissage
  • Hausse de la productivité par une mesure performante
    • Résolutions jusqu'à 4 nm et vitesses de mesure de 1 m/s

Applications

Téléchargements
Brochures / Catalogues

Au sommet