Caractéristiques techniques
Données générales
Distance de mesure Sd
  • 30 … 130 mm
Diamètre du faisceau
  • 2 … 1 mm
Réglage
  • Teach-in: Touche / ext.
Distance entre limites Teach-in
  • > 3 mm
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Indication alarme / encrassement
  • LED rouge
Résolution
  • 5 … 60 µm
Dérive de linéarité
  • ± 0,015 … 0,2 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérivé en température
  • < 0,03 % Sde/K
Source lumineuse
Source lumineuse
  • Diode laser rouge, pulsée
Longueur d'ondes
  • 650 nm
Classe laser
  • 2
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,9 ms
Plage de tension +Vs
  • 12 … 28 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 100 mA
Circuit de sortie
  • Analogique
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Résistance de charge (analog. I)
  • < (+Vs - 6 V) / 0,02 A
Résistance de charge (analog. U)
  • > 100 kOhm
Courant de sortie
  • 100 mA
Sortie alarme
  • PNP
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui, Vs vers GND
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 20,6 mm
Hauteur / Longueur
  • 65 mm
Profondeur
  • 50 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Face avant (optique)
  • Verre
Version de raccordement
  • Connecteur M12 8-pôles, orientable
Conditions ambiantes
Insensibilité à la lumière ambiante
  • < 40 kLux
Classe de protection
  • IP 67
Température de fonctionnement
  • 0 … +50 °C

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
CAD
EPLAN

Diagrammes
Résolution

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Mise en garde

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! 11010227
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11010227

  • Matériau: Acier
Lentilles et components
The selected altAttribute does not exist! 10156878
Lentilles / diaphragmes / verres

Numéro d'article: 10156878

  • Matériau: PMMA
  • Auto-collantes
Connecteurs mâles et femelles
The selected altAttribute does not exist! ESG 34FH0200G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10127844

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M12
  • 2 m
  • Blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles


Au sommet