Les capteurs de distance laser OM60 sont idéaux pour les applications de contrôle de position, de contrôle qualité et de mesure d'épaisseur qui requièrent un maximum de précision et de répétabilité. Ces applications exigeantes se retrouvent dans une multitude d'industries, par exemple dans l'automobile, l'électronique ou la robotique.
Trouvez le bon capteur de distance laser en seulement 2 étapes :
1) Définir la portée de mesure
Pour garantir la plus haute précision, il faut que la plage de mesure soit aussi réduite que possible.
2) Définir la forme du faisceau
Pour une meilleure stabilité de mesure, il est recommandé d’utiliser un faisceau linéaire. Un capteur avec faisceau point est un atout pour la mesure d'objets miniatures ou de fissures.
Overview laser distance sensors