• Image
  • Nom de produit
  • Distance de mesure Sd
  • Forme du faisceau
  • Dérive de linéarité
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Distance de mesure Sd

Signal de sortie

Réseau

Image Nom de produit Distance de mesure Sd Forme du faisceau Dérive de linéarité Particularités Disponibilité
OM20-P0026.HH.TXN

Numéro d'article: 11233538

Distance de mesure Sd
  • 16 … 26 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,08 % Mr
Particularités
  • RS485
  • Modbus RTU
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OM20-P0026.HH.YIN

Numéro d'article: 11231074

Distance de mesure Sd
  • 16 … 26 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,08 % Mr
Particularités
  • IO-Link V1.1
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OM20-P0026.HH.YUN

Numéro d'article: 11232063

Distance de mesure Sd
  • 16 … 26 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,08 % Mr
Particularités
  • IO-Link V1.1
  • 0 … 10 VDC / 0 … 5 VDC
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OM20-P0120.HH.TXN

Numéro d'article: 11235101

Distance de mesure Sd
  • 16 … 120 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,1 % Mr , 16 ... 70 mm
  • ± 0,16 % Mr , 16 ... 120 mm
Particularités
  • RS485
  • Modbus RTU
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OM20-P0120.HH.YIN

Numéro d'article: 11231078

Distance de mesure Sd
  • 16 … 120 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,1 % Mr , 16 ... 70 mm
  • ± 0,16 % Mr , 16 ... 120 mm
Particularités
  • IO-Link V1.1
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM20-P0120.HH.YUN

Numéro d'article: 11231077

Distance de mesure Sd
  • 16 … 120 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,1 % Mr , 16 ... 70 mm
  • ± 0,16 % Mr , 16 ... 120 mm
Particularités
  • IO-Link V1.1
  • 0 … 10 VDC / 0 … 5 VDC
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet