• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée Sd
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Portée max.

Boîtier

Version du boîtier

Circuit de sortie

Version de Raccordement

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Résolution

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée Sd Particularités Disponibilité
U500.DA0.2-IAMJ.72F

Numéro d'article: 11200625

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
  • Version multiplex
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.DA0.2-UAMJ.72F

Numéro d'article: 11200623

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
  • Version multiplex
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.DA5.2-UAMJ.72F

Numéro d'article: 11707836

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
  • Version multiplex
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.PA0.2-GP1J.72F

Numéro d'article: 11200632

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link
  • Version multiplex
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
U500.PA0.2-GP2J.72F

Numéro d'article: 11200633

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link dual channel
  • Version multiplex
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Portée Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.RA0.2-GP1J.72F

Numéro d'article: 11200634

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée Sd
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet