Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 8...36 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Protection court-circuit
  • Oui
Courant de service typ.
  • 15 mA (24 VDC, sans charge)
  • 30 mA (24 VDC, sans charge, redondante)
Temps d'initialisation typ.
  • ≤ 1 s après mise tension
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Plage de mesure
  • 0...360°
Résolution
  • 1 … 0,001 ° CANopen®
  • 0,1 ° SAE J1939
Précision (+25 °C)
  • Typ. ±0,1°
Répétitivité typ.
  • 0,025 ° (+25 °C)
Précision absolue max.
  • ±0,26° (+25 °C)
  • ±0,47° (0…+50 °C)
  • (plage de mesure 0...360°, voir remarques générales)
Principe de détection
  • Technologie MEMS
Taux de détection
  • 1000 Hz (1 ms)
Fréquence limite élevée
  • 0,1...30 Hz, 2. réglement / Filtre passe-bas
Etage de sortie
  • CAN-Bus compatible ISO 11898
Load dump protection
  • ISO 16750-2 pour 12 V/24 V systems
  • Impulsion 5b (Critères de test B)
Immunité
  • EN 61000-6-2
  • ISO 7637-2*
  • ISO 7637-3*
  • ISO 11452-2*
  • ISO 11452-4*
  • ISO 11452-5*
  • EN 61000-4-2 (CD ±8 kV, AD ±15 kV)
  • * Niveau basé sur ECE R10 (Rev. 6 + Amd 02:2021-12)
Emission
  • EN 61000-6-3
  • EN 61000-6-4
  • ISO 7637-2*
  • CISPR 25:2008 (30...1000 MHz)
  • * Niveau basé sur ECE R10 (Rev. 6 + Amd 02:2021-12)
MTTFd (ISO 13849)
  • Haute (>100 ans)
  • Utilisation dans les fonctions de sécurité exclusivement basées sur la guide rapide, note d’application et prédiction de fiabilité MTTFd (demande séparée).
Paramètres programmables
  • Préréglage / Position zéro
  • Résolution
  • Fréquence limite (filtre passe-bas)
  • Sens de rotation
Fonction de diagnostique
  • Surveillance de la tension
  • Contrôle de la température
Certificat
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Dimensions L x H x P
  • 72 x 24 x 64 mm
Protection EN 60529
  • IP 66
  • IP 67
  • IP 68 (sans connecteur)
  • IP 69K (sans connecteur)
Matière
  • Boîtier: polyamide (renforcé par fibres de verre)
  • Plaque: métal
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes CX (C5-M) selon ISO 12944-2
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C (Voir remarques générales)
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 60-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 200 g, 3 ms
  • EN 60068-2-64
  • Vibration aléatoire 10 grms, 20-1000 Hz
Changement de température
  • EN 60068-2-14, -40…+85 °C
Poids
  • 150 g
Raccordement
  • Raccordement sortie câble avec connecteur M12, 5 points, longueur 300 mm

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
CAD

Au sommet