La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.
Fiche technique – IR18V.P08S-F50.NO1Z.9BDU/0035_E011
Fiche technique – IR18V.P08S-F50.NO1Z.9BDU/0035_E011
Fiche technique – IR18V.P08S-F50.NO1Z.9BDU/0035_E011
Fiche technique – IR18V.P08S-F50.NO1Z.9BDU/0035_E011
Quickstart - IR18V.P08S-F50.NO1Z.9BDU/0035_E011
Lien vers le Data Portal
Kit de fixation Sensofix Série 18
Numéro d'article: 10151658 |
|
|
ZADAP-M18.STANDARD
Accessoires de montage
Numéro d'article: 11172096 |
|
|
ZADAP-M18.SHORT
Accessoires de montage
Numéro d'article: 11171584 |
|
|
ZADAP-M18.LONG
Accessoires de montage
Numéro d'article: 11172095 |
|
|
Tige de montage avec support de plaque de montage 200 mm
Numéro d'article: 11707685 |
|
|
Tige de montage avec support de plaque de montage 300 mm
Numéro d'article: 11707686 |
|
|
Tige de montage 200 mm
Numéro d'article: 11707688 |
|
|
Tige de montage 250 mm
Numéro d'article: 11707697 |
|
|
Tige de montage avec support de plaque de montage 250 mm
Numéro d'article: 11707698 |
|
|
Tige de montage 300 mm
Numéro d'article: 11707687 |
|
|
Plaque de montage série 500 et ø18 mm
Numéro d'article: 11707699 |
|
|
Base de montage
Numéro d'article: 11707702 |
|
|
Connecteur bidirectionnel
Numéro d'article: 11707703 |
|