Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Quasi noyé
Exécution spéciale
  • Design outdoor
  • Design washdown
Portée nominale Sn
  • 8 mm
Hystérésis de commutation
  • 2 … 15 % de Sr
Indication de l'état de sortie
  • LED rouge
Autorisations/certificats
  • Ecolab
Données électriques
Fréquence de commutation
  • 500 Hz
Plage de tension +Vs
  • 6 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 10 mA
Circuit de sortie
  • NPN à fermeture (NO)
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Courant de sortie
  • 200 mA
Courant de sortie (à témperature de nettoyage)
  • < 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau (face active)
  • LCP
Matériau boîtier
  • Acier inoxydable 1.4404 (V4A); LSR
Dimension
  • 18 mm
Longueur du boîtier
  • 60 mm
Version de raccordement
  • Connecteur M12
Couple de serrage max.
  • 55 Nm (Front: 38 Nm)
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -40 … +80 °C
Température de nettoyage
  • 80 … +100 °C (30 min/jour)
Classe de protection
  • IP 68/69K & proTect+
Résistance aux vibrations
  • EN 61373: 2010 (catégorie 3), 5h par axe (14.4 gRMS, 10-500 Hz, EN 60068-2-64)
Résistance aux chocs
  • EN 61373: 2010 (catégorie 3), 10 chocs par axes (100 g, 6 ms, EN 60068-2-27)

Téléchargements
Fiche technique
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-M18.STANDARD
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172096

  • Matériau: Acier galvanisé
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-M18.SHORT
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11171584

  • Matériau: Acier galvanisé
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-M18.LONG
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172095

  • Matériau: Acier galvanisé
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707685

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707686

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707688

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707697

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707698

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707687

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Plaque de montage série 500 et ø18 mm

Numéro d'article: 11707699

  • Matériau : Acier
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Base de montage

Numéro d'article: 11707702

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Connecteur bidirectionnel

Numéro d'article: 11707703

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble
Câbles avec extrémité fils nus
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232793

Numéro d'article: 11232793

  • M12, female, A-coded; 4-poles; PVC, 200 cm, free cable end
  • Suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68
  • Cable: good resistance against chemicals, flames
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232794

Numéro d'article: 11232794

  • M12, female, A-coded; 4-poles; PVC, 500 cm, free cable end
  • Suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68
  • Cable: good resistance against chemicals, flames
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232795

Numéro d'article: 11232795

  • M12, female, A-coded; 4-poles; PVC, 1000 cm, free cable end
  • Suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68
  • Cable: good resistance against chemicals, flames
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232797

Numéro d'article: 11232797

  • M12, female, A-coded; 4-poles; PVC, 200 cm, free cable end
  • Suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68
  • Cable: good resistance against chemicals, flames
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232798

Numéro d'article: 11232798

  • M12, female, A-coded; 4-poles; PVC, 500 cm, free cable end
  • Suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68
  • Cable: good resistance against chemicals, flames
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232799

Numéro d'article: 11232799

  • M12, female, A-coded; 4-poles; PVC, 1000 cm, free cable end
  • Suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68
  • Cable: good resistance against chemicals, flames
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230400

Numéro d'article: 11230400

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230334

Numéro d'article: 11230334

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230929

Numéro d'article: 11230929

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230335

Numéro d'article: 11230335

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230336

Numéro d'article: 11230336

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230930

Numéro d'article: 11230930

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230931

Numéro d'article: 11230931

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230403

Numéro d'article: 11230403

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230342

Numéro d'article: 11230342

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230934

Numéro d'article: 11230934

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230343

Numéro d'article: 11230343

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230344

Numéro d'article: 11230344

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230935

Numéro d'article: 11230935

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230936

Numéro d'article: 11230936

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232883

Numéro d'article: 11232883

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230347

Numéro d'article: 11230347

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232884

Numéro d'article: 11232884

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230349

Numéro d'article: 11230349

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230350

Numéro d'article: 11230350

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232885

Numéro d'article: 11232885

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232886

Numéro d'article: 11232886

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230409

Numéro d'article: 11230409

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230354

Numéro d'article: 11230354

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230939

Numéro d'article: 11230939

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230355

Numéro d'article: 11230355

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230356

Numéro d'article: 11230356

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230940

Numéro d'article: 11230940

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232888

Numéro d'article: 11232888

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232900

Numéro d'article: 11232900

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230379

Numéro d'article: 11230379

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232901

Numéro d'article: 11232901

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230380

Numéro d'article: 11230380

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230381

Numéro d'article: 11230381

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232902

Numéro d'article: 11232902

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232903

Numéro d'article: 11232903

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232904

Numéro d'article: 11232904

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230382

Numéro d'article: 11230382

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232905

Numéro d'article: 11232905

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230383

Numéro d'article: 11230383

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230384

Numéro d'article: 11230384

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232906

Numéro d'article: 11232906

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232907

Numéro d'article: 11232907

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232923

Numéro d'article: 11232923

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230968

Numéro d'article: 11230968

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232924

Numéro d'article: 11232924

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230463

Numéro d'article: 11230463

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230969

Numéro d'article: 11230969

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232925

Numéro d'article: 11232925

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232926

Numéro d'article: 11232926

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232928

Numéro d'article: 11232928

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230970

Numéro d'article: 11230970

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232929

Numéro d'article: 11232929

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230464

Numéro d'article: 11230464

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230971

Numéro d'article: 11230971

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232930

Numéro d'article: 11232930

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232931

Numéro d'article: 11232931

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
LED-Cables with open-ended wires
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232872

Numéro d'article: 11232872

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230932

Numéro d'article: 11230932

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232873

Numéro d'article: 11232873

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230401

Numéro d'article: 11230401

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230933

Numéro d'article: 11230933

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232874

Numéro d'article: 11232874

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232875

Numéro d'article: 11232875

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232878

Numéro d'article: 11232878

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230937

Numéro d'article: 11230937

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232879

Numéro d'article: 11232879

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230405

Numéro d'article: 11230405

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230938

Numéro d'article: 11230938

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232880

Numéro d'article: 11232880

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232881

Numéro d'article: 11232881

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232908

Numéro d'article: 11232908

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230960

Numéro d'article: 11230960

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232909

Numéro d'article: 11232909

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230460

Numéro d'article: 11230460

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230961

Numéro d'article: 11230961

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232910

Numéro d'article: 11232910

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232911

Numéro d'article: 11232911

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Câbles de jonction
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232676

Numéro d'article: 11232676

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm, shielded; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232678

Numéro d'article: 11232678

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, shielded; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232679

Numéro d'article: 11232679

  • M12, male, A-coded, shielded, 4-poles; PUR, 300 cm, shielded; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232681

Numéro d'article: 11232681

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, shielded; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232682

Numéro d'article: 11232682

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, shielded; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232683

Numéro d'article: 11232683

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm, shielded; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232684

Numéro d'article: 11232684

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm, shielded; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230419

Numéro d'article: 11230419

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230941

Numéro d'article: 11230941

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232933

Numéro d'article: 11232933

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230420

Numéro d'article: 11230420

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230942

Numéro d'article: 11230942

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232934

Numéro d'article: 11232934

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232935

Numéro d'article: 11232935

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232937

Numéro d'article: 11232937

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230943

Numéro d'article: 11230943

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232938

Numéro d'article: 11232938

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230421

Numéro d'article: 11230421

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230944

Numéro d'article: 11230944

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232939

Numéro d'article: 11232939

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232940

Numéro d'article: 11232940

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230422

Numéro d'article: 11230422

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230945

Numéro d'article: 11230945

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232942

Numéro d'article: 11232942

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230423

Numéro d'article: 11230423

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230946

Numéro d'article: 11230946

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232943

Numéro d'article: 11232943

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232944

Numéro d'article: 11232944

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232686

Numéro d'article: 11232686

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm, shielded; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232688

Numéro d'article: 11232688

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, shielded; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232689

Numéro d'article: 11232689

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm, shielded; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232691

Numéro d'article: 11232691

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, shielded; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232692

Numéro d'article: 11232692

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, shielded; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232693

Numéro d'article: 11232693

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm, shielded; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232694

Numéro d'article: 11232694

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm, shielded; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free

Au sommet