Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Quasi noyé
Exécution spéciale
  • Facteur 1
Portée nominale Sn
  • 8 mm
Distance de détection assurée Sa
  • ≤ 81 % of Sn
Distance de commutation réelle Sr
  • ± 10 % von Sn
Dérivé en température
  • ± 10 % de Sr
Hystérésis de commutation
  • 3 … 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie
  • LED rouge
Facteur de correction typ.
  • Acier doux 100 %, Acier inoxydable 100 %, Aluminium 100 %, Cuivre 100 %
Objet de référence
  • Fe360 24 x 24 x 1 mm
Données électriques
Fréquence de commutation
  • 500 Hz
Plage de tension +Vs
  • 5 … 36 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 12 mA
Circuit de sortie
  • NPN à fermeture (NO)
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Courant de sortie
  • 200 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau (face active)
  • PBT
Matériau boîtier
  • Laiton nickelé
Dimension
  • 18 mm
Longueur du boîtier
  • 60 mm
Version de raccordement
  • Connecteur M12 4-pôles
Couple de serrage max.
  • 40 Nm
Poids
  • 63 g
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +75 °C
Température en magasin
  • -40 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 67
Résistance aux vibrations
  • IEC 60068-2-6:2008 10 g à f = 10 - 2000 Hz, durée 150 min par axe
Résistance aux chocs
  • IEC 60068-2-27:2009 100 g / 6 ms, 10 secousses par axe et par direction
Données techniques de sécurité
MTTF
  • 775 anneé
Couverture du diagnostic (DC)
  • 0 %

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
Certifications / Approbations
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Repérage du connecteur
Courbe de réponse

Accessoires
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Kit de fixation Sensofix Série 18

Numéro d'article: 10151658

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-M18.STANDARD
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172096

  • Matériau: Acier galvanisé
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-M18.SHORT
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11171584

  • Matériau: Acier galvanisé
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-M18.LONG
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172095

  • Matériau: Acier galvanisé
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707685

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707686

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707688

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707697

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707698

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707687

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Plaque de montage série 500 et ø18 mm

Numéro d'article: 11707699

  • Matériau : Acier
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Base de montage

Numéro d'article: 11707702

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Connecteur bidirectionnel

Numéro d'article: 11707703

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble
Câbles avec extrémité fils nus
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232807

Numéro d'article: 11232807

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230331

Numéro d'article: 11230331

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230854

Numéro d'article: 11230854

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230332

Numéro d'article: 11230332

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230333

Numéro d'article: 11230333

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230855

Numéro d'article: 11230855

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232808

Numéro d'article: 11232808

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232810

Numéro d'article: 11232810

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230385

Numéro d'article: 11230385

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230856

Numéro d'article: 11230856

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230340

Numéro d'article: 11230340

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230341

Numéro d'article: 11230341

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230857

Numéro d'article: 11230857

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232811

Numéro d'article: 11232811

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232816

Numéro d'article: 11232816

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230862

Numéro d'article: 11230862

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232817

Numéro d'article: 11232817

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230407

Numéro d'article: 11230407

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230863

Numéro d'article: 11230863

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232818

Numéro d'article: 11232818

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232819

Numéro d'article: 11232819

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232821

Numéro d'article: 11232821

  • M12, female, A-coded; 3-poles; PUR, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230864

Numéro d'article: 11230864

  • M12, female, A-coded; 3-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232822

Numéro d'article: 11232822

  • M12, female, A-coded; 3-poles; PUR, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230408

Numéro d'article: 11230408

  • M12, female, A-coded; 3-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230865

Numéro d'article: 11230865

  • M12, female, A-coded; 3-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232823

Numéro d'article: 11232823

  • M12, female, A-coded; 3-poles; PUR, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232824

Numéro d'article: 11232824

  • M12, female, A-coded; 3-poles; PUR, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232836

Numéro d'article: 11232836

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230914

Numéro d'article: 11230914

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232837

Numéro d'article: 11232837

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230502

Numéro d'article: 11230502

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230915

Numéro d'article: 11230915

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232838

Numéro d'article: 11232838

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232839

Numéro d'article: 11232839

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232841

Numéro d'article: 11232841

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230916

Numéro d'article: 11230916

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232842

Numéro d'article: 11232842

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230503

Numéro d'article: 11230503

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230917

Numéro d'article: 11230917

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232843

Numéro d'article: 11232843

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232844

Numéro d'article: 11232844

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232861

Numéro d'article: 11232861

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230925

Numéro d'article: 11230925

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232862

Numéro d'article: 11232862

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230506

Numéro d'article: 11230506

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230926

Numéro d'article: 11230926

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232863

Numéro d'article: 11232863

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232864

Numéro d'article: 11232864

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232866

Numéro d'article: 11232866

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230927

Numéro d'article: 11230927

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232867

Numéro d'article: 11232867

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230507

Numéro d'article: 11230507

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230928

Numéro d'article: 11230928

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232868

Numéro d'article: 11232868

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232869

Numéro d'article: 11232869

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
LED-Cables with open-ended wires
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232618

Numéro d'article: 11232618

  • M12, female, A-coded; 3-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232619

Numéro d'article: 11232619

  • M12, female, A-coded; 3-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232620

Numéro d'article: 11232620

  • M12, female, A-coded; 3-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232621

Numéro d'article: 11232621

  • M12, female, A-coded; 3-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232622

Numéro d'article: 11232622

  • M12, female, A-coded; 3-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232623

Numéro d'article: 11232623

  • M12, female, A-coded; 3-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232624

Numéro d'article: 11232624

  • M12, female, A-coded; 3-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232813

Numéro d'article: 11232813

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230858

Numéro d'article: 11230858

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230859

Numéro d'article: 11230859

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230404

Numéro d'article: 11230404

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230860

Numéro d'article: 11230860

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230861

Numéro d'article: 11230861

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232814

Numéro d'article: 11232814

  • M12, female, A-coded, 3-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232846

Numéro d'article: 11232846

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230918

Numéro d'article: 11230918

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232847

Numéro d'article: 11232847

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230504

Numéro d'article: 11230504

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230919

Numéro d'article: 11230919

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232848

Numéro d'article: 11232848

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232849

Numéro d'article: 11232849

  • M12, female, A-coded; 3-poles; TPE-S, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free

Au sommet