Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Noyé
Portée nominale Sn
  • 2 mm
Distance de détection assurée Sa
  • ≤ 81 % of Sn
Distance de commutation réelle Sr
  • ± 10 % von Sn
Dérivé en température
  • ± 10 % de Sr
Hystérésis de commutation
  • 3 … 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie
  • LED rouge
Facteur de correction typ.
  • Acier doux 100 %, Acier inoxydable 75 %, Aluminium 50 %, Cuivre 45 %
Objet de référence
  • Fe360 8 x 8 x 1 mm
Données électriques
Fréquence de commutation
  • 5 kHz
Plage de tension +Vs
  • 6 … 36 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 12 mA
Circuit de sortie
  • PNP à fermeture (NO)
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Courant de sortie
  • 200 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau (face active)
  • PBT
Matériau boîtier
  • Zinc nickelé moulé sous pression
Dimension
  • 8 mm
Longueur du boîtier
  • 40 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Couple de serrage max.
  • 0,8 Nm
Poids
  • 34 g
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +75 °C
Température en magasin
  • -25 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 67
Résistance aux vibrations
  • IEC 60068-2-6:2008 10 g à f = 10 - 2000 Hz, durée 150 min par axe
Résistance aux chocs
  • IEC 60068-2-27:2009 100 g / 6 ms, 10 secousses par axe et par direction
Données techniques de sécurité
MTTF
  • 1180 anneé
Couverture du diagnostic (DC)
  • 0 %
Cable length
  • 200 cm
Shielded
  • No
External sheath: Material
  • PVC
Cable diameter
  • 3 mm
Wire cross section
  • 0,14 mm²
Insulation: Material
  • PVC
Bending radius (fixed)
  • 3 × outer diameter
Bending radius (mobile)
  • 10 × outer diameter

Téléchargements
Fiche technique
Certifications / Approbations
CAD

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Courbe de réponse

Accessoires
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZCONV-ALL.IMPM8
Périphérie

Numéro d'article: 11163236

  • Adapteur pour prolongation de l'impulsation
  • Prolongation de l'impulsation 1 … 150 ms
  • Pour connecteur M8 - 3 pôles

Au sommet