Gamme de produits
OE60 – le détecteur de bord le plus précis de sa catégorie
The selected altAttribute does not exist!

Têtes de capteur pour la mesure des bords

OE60

  • Précision de reproductibilité jusqu’à 1 µm sans filtrage
  • Plage de mesure 10 mm
  • Distance max. entre les têtes 300 mm
  • Fréquence de mesure allant jusqu’à 2 kHz
  • RS485 avec protocole Modbus RTU standardisé
  • Aucune unité de contrôle nécessaire
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Unité de contrôle en option

OE60C

  • Raccordement possible jusqu’à 4 paires de détecteurs
  • Adapté à une utilisation sur le terrain grâce à l’indice de protection IP50
  • Montage sur rails DIN
  • Avec interface EtherCat intégrée
Au produit

Vos avantages


Au sommet