Caractéristiques techniques
Données générales
Version
  • IO-Link dual channel
Source lumineuse
  • Diode lumière rouge, pulsée
Indication réception
  • Affichage OLED
Indication sortie
  • LED rouge
Réglage
  • Teach-in et IO-Link
Longueur d'ondes
  • 660 nm
Suppression influence réciproque
  • Oui
Interface de communication
Interface
  • IO-Link V1.1
Temps de cycle
  • ≥ 1 ms
Longueur des données process
  • 32 Bit
Structure des données de processus
  • Bit 0 = SSC1
  • Bit 2 = Qualité
  • Bit 8-15 = Facteur d'échelle
  • Bit 16-31 = 16 Bit Mensuration
Type de port IO-Link
  • Class A
Paramètres réglables
  • Compteur
  • Désactiver l'élément capteur
  • Mode de fonctionnement
  • Circuit de sortie
  • Logique de sortie
  • Point de commutation
  • Mode Teach-in
  • Filtres de temps
Données supplémentaires
  • Statut du dispositif
  • Diagnostic data
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • 0,05 ms (Ultra High Speed Mode)
  • 0,125 ms (High Speed Mode)
  • 0,25 ms (Standard Mode)
  • 1 ms (High Resolution Mode)
  • 4 ms (Long Range Mode)
  • 16 ms (Ultra Long Range Mode)
Plage de tension +Vs
  • 8 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 50 mA
Courant absorbé moyen
  • 30 mA
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre commutable
Retardement à l'enclenchement/au déclenchement
  • 0,1 … 9999 ms
Circuit de sortie
  • IO-Link / push-pull
Courant de sortie
  • 150 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 10 mm
Hauteur / Longueur
  • 27,8 mm
Profondeur
  • 82,3 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Polycarbonate
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • 5 … +55 °C
Classe de protection
  • IP 50

Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
CAD

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Numéro d'article: 11215445

  • IP20 control cabinet device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 PROFINET ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Numéro d'article: 11215448

  • IP20 control cabinet device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 EtherNet/IP ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Numéro d'article: 11234828

  • Compact IO-Link master perfectly suited for testing and getting to know IO-Link sensors
  • Simple power supply via USB-C
  • Quick and easy connection with the Baumer Sensor Suite
  • Specifically designed with the needs of engineering and service in mind
Périphérie – SensControl SensControl
Wireless IO-Link Master

Numéro d'article: 11214576

  • Configuration et surveillance d'équipements IO-Link en fonctionnement
  • Communication via WLAN, Bluetooth LE et IO-Link
  • Alimentation par la batterie rechargeable intégrée
  • Mobilité améliorée et facilité d'utilisation via l'application SensControl

Au sommet