Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Barrière réflex
Version
  • Détection d’objet transparent
  • Optique à une seule lentille
Source lumineuse
  • LED PinPoint, pulsée
Portée de service Sb
  • 0,7 m
Limite de portée Sn
  • 1 m
Filtre de polarisation
  • Oui
L'atténuation du signal minimum
  • 10 %
Indication encrassement / réglage
  • Indication sortie clignotante
Indication sortie
  • LED jaune
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Réglage sensibilité
  • qTeach
Longueur d'ondes
  • 644 nm
Suppression influence réciproque
  • Oui
Axe d'alignement optique
  • < 1,5°
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,25 ms
Jitter
  • < 0,06 ms
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 40 mA (@ 10 VDC)
Courant absorbé moyen
  • 16 mA (@ 24 VDC)
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre
Circuit de sortie
  • NPN complémenté
Courant de sortie
  • 50 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 8 mm
Hauteur / Longueur
  • 25,1 mm
Profondeur
  • 15,8 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Fixation
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
Matériau boîtier
  • Plastique (ASA, PMMA)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Caractéristiques du câble
  • PVC / PVC 4 x 0,08 mm²
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +50 °C
Classe de protection
  • IP 67

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
EPLAN

Diagrammes
Courbe réserve de fonctionnement

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Progression du faisceau (typiquement)

Accessoires
Réflecteurs
The selected altAttribute does not exist! FTDR 048U048
Réflecteur rectangulaire 60 x 51 mm

Numéro d'article: 11229661

  • Type de fixation: par vis
  • Pour Barrières réflex
  • Ultrafine
  • Pour les détecteurs laser et la détection d‘objets transparents
The selected altAttribute does not exist! FTDR 020U020
Réflecteur rectangulaire 32 x 20 mm

Numéro d'article: 11229662

  • Type de fixation: par vis
  • Pour Barrières réflex
  • Ultrafine
  • Pour les détecteurs laser et la détection d‘objets transparents
The selected altAttribute does not exist! FTDF 025U025
Feuille de réflexion rectangulaire 25 x 25 mm

Numéro d'article: 11229663

  • Type de fixation: autocollant
  • Pour Barrières réflex
  • Ultrafine
  • Pour les détecteurs laser et la détection d‘objets transparents
The selected altAttribute does not exist! FTDF 040U250
Réflecteur rectangulaire 250 x 40 mm

Numéro d'article: 11117727

  • Type de fixation: autocollant
  • Pour Barrières réflex
  • Ultrafine
  • Pour les détecteurs laser et la détection d‘objets transparents
Périphérie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! 10150326
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10150326

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.STRAIGHT
Equerre de fixation pour détecteurs O200

Numéro d'article: 11206601

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: Equerre de fixation avec vis/écrous pour capteurs avec manchons lisses et filetés M3
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.ANGLE_L
Equerre de fixation pour détecteurs O200 (Forme L)

Numéro d'article: 11206602

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: Equerre de fixation avec vis/écrous pour capteurs avec manchons lisses et filetés M3
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.ANGLE_S
Equerre de fixation pour détecteurs O200 (Forme S)

Numéro d'article: 11206603

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: Equerre de fixation avec vis/écrous pour capteurs avec manchons lisses et filetés M3
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.SERIES10
Equerre de fixation pour détecteurs O200 - Retrofit pour détecteurs Série 10

Numéro d'article: 11208477

  • Matériau: Plastique

Au sommet