Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 85...265 VAC
  • 100...300 VDC
Fréquence nominale
  • 50 / 60 Hz
Consommation
  • 2,2 W
Alimentation capteur
  • 5 V, 8 V ou 12 V programmable / 60 mA
Affichage
  • LED, affichage 7 segments (avec 60 étiquettes d'unités autocollantes)
Affichage couleur
  • 1 couleur - rouge
Nombre de digits
  • 4 digits
Hauteur des digits
  • 10 mm
Plage d'affichage
  • 9999 ("OuE" pour dépassement de capacité d'affichage)
Rafraîchissement d'affichage
  • 0,1 … 9,9 s (programmable)
Fonction
  • Afficheur numérique pour mesure de fréquences et vitesses
Paramètres programmables
  • Unité d'affichage 1/h, 1/min, 1/s
  • Niveau logique capteur
  • Point décimal
  • Alimentation capteur
  • Facteur de conversion des impulsions
Seuils
  • Sans
Principe de mesure
  • Mesure de la période des impulsions
Signaux d'entrées
  • NPN, PNP, Namur, TTL, 10...600 VAC ou contact, programmable
Entrées
  • NPN
  • PNP
  • Namur
  • TTL
  • Tension 10...600 VAC
Fréquence de comptage
  • 0,01 Hz...7 kHz (20 Hz pour entrée par contact)
Facteur de conversion
  • 1...9999
Mémoire
  • >10 ans par EEPROM
Sortie analogique
  • Sans
Sorties relais
  • Sans
Conformité DIN EN 61010‑1
  • ISO 16750-2 (Charges électriques)
Emission
  • EN 61000-6-3
Immunité
  • EN 61000-6-2
Caractéristiques mécaniques
Température ambiante
  • -10...+60 °C
Température de stockage
  • -25...+85 °C
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Raccordement
  • Connecteur débrochable à ressort
Section maxi. fils
  • 1 mm² (pour pas 2,54)
  • 2,5 mm² (pour pas 7,62)
Protection EN 60529
  • IP 65 (en façade)
Utilisation / Clavier
  • 3 touches situées sous la face avant
Type de boîtier
  • Encastrable
Dimensions L x H x P
  • 1/32 DIN
  • 48 x 24 x 106 mm
Découpe
  • 45 x 22,2 mm (+0,3)
Profondeur d'encastrement
  • 95 mm
Type de montage
  • Encastrable fixation par étrier
Poids
  • 50 g
Matière
  • Boîtier: Polycarbonate, UL 94V-0

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions d'utilisation

Au sommet