Afficheur de process
PA418.065AX01
Numéro d'article: 11041764
Pour signaux standard, température, jauge de contrainte, avec 2 limites
- Pour tension ±10 V ou courant ±20 mA
- Pour thermocouple J,K,T,N,Pt100
- Pour le poids, pression, torsion, contrainte
- Pour potentiomètre
- Linéarisation de la plage d'affichage sur 11 points
- Trois entrées de commande, programmables
- Filtre de stabilisation de l'affichage
- Affichage LED, 5 digits, 3 couleurs, programmable
- Fonction Tare, Mini, Maxi
- Avec 2 relais et sortie analogique 4...20mA
- Boîtier DIN 96 x 48 mm