Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Tolérance de renversement
  • ≤0,1 %
Tolérance de linéarité
  • ≤0,15 %
Coefficient de température
  • ± 0,05 %/K (á vide)
Classe d'isolation
  • B
Tolérance de calibration
  • ±1 %
Essais climatiques
  • Humidité chaude, constante (IEC 60068-2-3, Ca)
Puissance
  • 12 W (Vitesse ≥3000 t/min)
Constante de temps du rotor
  • <75 µs
Tension à vide
  • 60 mV à t/min
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE
  • CSA
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø86.5 mm
Type d’axe
  • ø7 mm axe (avec clavette)
Protection EN 60529
  • IP 55
Vitesse de rotation
  • ≤10000 t/min
Couple
  • 1,5 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 1,1 kgcm²
Charge
  • ≤60 N axiale
  • ≤80 N radiale
Matière
  • Boîtier: fonte d'aluminium
  • Axe: inox
Température d'utilisation
  • -30...+130 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 300 g, 1 ms
Poids
  • 2,7 kg
Raccordement
  • Câble 1 m

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Declaration of conformity

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible K 35 (axe ø6...12 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
  • Rainure additionnelle pour clavette
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible K 50 (axe ø11...16 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
  • Rainure additionnelle pour clavette
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible K60 WD 11PF4 + 12PF4
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11064874

  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Connexion positive grâce à la rainure de clavette

Au sommet