Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Précision de commutation
  • ± 4 % (Δn¹ = 2 [t/min]/s);
  • 20 % (Δn¹ = 1500 [t/min]/s)
Différence commutation
  • ≤3 % (rotation droit/gauche)
Hystérésis de commutation
  • 40 % seuil de vitesse
Sorties de commutation
  • 1 sortie, réglage en vitesse
Puissance de commutation
  • ≤6 A / 230 VAC
  • ≤1 A / 125 VDC
  • (EAC: <50 VAC / 75 VDC)
Courant commuté minimal
  • 50 mA
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Bride
  • Bride EURO B10
Protection EN 60529
  • IP 55
Vitesse (n)
  • ≤1,25 · ns
Plage de vitesses de commutation (ns)
  • 850...4500 t/min (Δn = 2 [t/min]/s)
Couple en fonctionnement
  • ≤2 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 0,35 kgcm²
Charge
  • ≤150 N axiale
  • ≤250 N radiale
Température d'utilisation
  • -40...+130 °C
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes C4 selon ISO 12944-2
Poids
  • 900 g
Raccordement
  • Boîte à bornes
Matière
  • Boîtier: fonte d'aluminium
  • Axe: inox

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible K 35 (axe ø6...12 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
  • Rainure additionnelle pour clavette
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible K 50 (axe ø11...16 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
  • Rainure additionnelle pour clavette
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible K60 WD 11PF4 + 12PF4
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11064874

  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Connexion positive grâce à la rainure de clavette

Au sommet