Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques (codeur)
Alimentation
  • 9...30 VDC; 5 VDC ±5 %
Courant de service à vide
  • ≤100 mA
Impulsions par tour
  • 300 … 5000
Mode de déphasage
  • 90 ° ±20°
Période
  • 40…60 %
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Fréquence de sortie
  • ≤120 kHz
  • ≤300 kHz (sur demande)
Signaux de sortie
  • K1, K2, K0 + compléments
  • Sortie erreur (option EMS)
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Principe de détection
  • Optique
Caractéristiques électriques (Commutateur de vitesse)
Précision de commutation
  • ± 4 % (≤1500 t/min)
  • ± 2 % (>1500 t/min)
Hystérésis de commutation
  • = 30 % seuil de vitesse
Sorties de commutation
  • 1 sortie, réglage en vitesse
Puissance de commutation
  • ≤6 A / 250 VAC; ≤1 A / 48 VDC
  • (EAC: <50 VAC / 75 VDC)
Courant commuté minimal
  • 100 mA
Retardement à la commut.
  • ≤40 ms
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Charge
  • ≤300 N axiale
  • ≤N radiale
Bride
  • Bride EURO B10
Protection EN 60529
  • IP 67
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Plage de vitesses de commutation (ns)
  • 650...6000 t/min
Couple en fonctionn. typ.
  • 3 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 220 gcm²
Matière
  • Boîtier: fonte d'aluminium
  • Axe: inox
Température d'utilisation
  • -20...+85 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 100 g, 11 ms
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes CX (C5-M) selon ISO 12944-2
Raccordement
  • 2x boîte à bornes
  • 3x boîte à bornes (avec option M)
Poids
  • 2,7 kg
  • 2,9 kg (avec option M)
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Declaration of conformity

Accessoires
Accessoires de montage
Accouplement flexible K 35 (axe ø6...12 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
  • Rainure additionnelle pour clavette
Accouplement flexible K 50 (axe ø11...16 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
  • Rainure additionnelle pour clavette
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible K60 WD 11PF4 + 12PF4
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11064874

  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Connexion positive grâce à la rainure de clavette
Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Câble de détecteur pour codeur HEK 8

Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations.Il ne contient pas d'halogène, résiste à l'abrasion et il est certifié selon UL 20233. Le câble peut être confectionné à la longueur désirée et pourvu de tous les types de connecteurs courants.


Au sommet