Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±5 %
  • 8...30 VDC
  • 4,75...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Protection court-circuit
  • Oui (HTL)
  • Oui (TTL, max. 1 s et 1 signal)
Courant de service à vide
  • ≤70 mA
Impulsions par tour
  • 100 … 5000
Mode de déphasage
  • 90 ° ±10°
Période
  • 40…60 %
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90° ±10 %
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤300 kHz (TTL)
  • ≤160 kHz (HTL)
Signaux de sortie
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø8...15 mm (axe creux traversant)
  • ø9,52 mm (traversant)
  • ø12,7 mm (traversant)
Protection EN 60529
  • IP 65
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min (+20 °C)
  • ≤4500 t/min (+40 °C)
  • ≤2500 t/min (+60 °C)
Couple de démarrage 
  • ≤0,025 Nm (+20 °C)
Matière
  • Boîtier: fonte d'aluminium
  • Bride: aluminium
Température ambiante
  • -20...+60 °C
Humidité relative
  • 90 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 250 g, 6 ms
Protection contre les explosions
  • II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc X (poussière): voir conditions particulières « X »
Raccordement
  • Embase mâle M12, 8 points
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Câble
Poids
  • 300 g

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Brochures / Catalogues
CAD
  • EIL580: Axe creux traversant ø10 mm, bague de serrage coté bride, câble radial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-TT10.5Lx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø12 mm, bague de serrage coté bride, câble radial, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-TN12.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø12 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 radial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-TT12.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø12 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 radial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-TT12.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble radial, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-TN14.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble radial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-TT14.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble tangentiel, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-TN14.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble tangentiel, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-TT14.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble tangentiel, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-TP14.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 radial, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-TN14.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 radial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-TT14.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 radial, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-TP14.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 radial, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-TN14.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 radial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-TT14.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 radial, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-TP14.5Fx.xxxxx.A)


Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 006)
Fixation ø74...94 mm, vis M4/M5

Numéro d'article: 11066083

  • Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 021)
Fixation ø65,5...281 mm, vis M4, peut être coupé à la longueur

Numéro d'article: 11073119

  • Possibilité de montage universelle par plusieurs cercles de perçage.
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 028)
Fixation ø74…94 mm, vis M6

Numéro d'article: 11067367

  • Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants
The selected altAttribute does not exist! Stator anti-rotation à 2 bras (kit de montage 046)
Fixation ø63 mm, vis M3

Numéro d'article: 11100198

  • Pour les applications de haute dynamique.
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 047)
Fixation ø63...94 mm, vis M4

Numéro d'article: 11113210

  • Bras de couple universel pour trou de montage cercle 63...94 mm
  • 30° alignements flexibles
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 048)
Fixation ø76,5...83 mm, vis M4

Numéro d'article: 11124300

  • Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants
The selected altAttribute does not exist! Clip cage de ventilateur 8 mm

Numéro d'article: 11106627

  • Montage du codeur sur la grille du ventilateur
  • Clip auto-maintient pour la dimension de grille 8 mm
  • Pour une installation rapide et facile
  • Température d'utilisation -40…+85 °C
  • Clip cage de ventilateur faite de polyamide 6.6 (PA 6.6)
The selected altAttribute does not exist! Bague de serrage 12/31/ 8 M3 8.8
pour EIL580 axe creux ø8...10 mm pour serrage coté bride ou boîtier

Numéro d'article: 11094674

  • Bague de serrage de diamètre intérieur 12 mm
  • Pour EIL580 axe creux ø8...ø10 mm pour serrage coté bride ou boîte
The selected altAttribute does not exist! Bague de serrage 17/31/ 8 M3 8.8
pour EIL580 axe creux ø12...15 mm pour serrage coté bride

Numéro d'article: 11094675

  • Bague de serrage de diamètre intérieur 17 mm
  • Pour EIL580 axe creux ø12...ø15 mm pour serrage coté bride
The selected altAttribute does not exist! Douille d'isolation ø10 mm/ø12 mm/25 mm long

Numéro d'article: 11116921

  • Gaine isolante pour protéger contre les courants d'ondes
  • Convient pour arbre moteur diamètre 10 mm
The selected altAttribute does not exist! Douille d'isolation ø12 mm/ø14 mm/25 mm long

Numéro d'article: 11116923

  • Gaine isolante pour protéger contre les courants d'ondes
  • Convient pour arbre moteur diamètre 12 mm
Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23 avec goupille de verrouillage, 12 points, CW

Numéro d'article: 11141051

  • Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
  • Écrou moleté avec goupille de verrouillage
  • Version CEM
  • Plage de températures -40...+100 °C

Au sommet