Codeurs SinCos HeavyDuty de Baumer travaillent également dans les conditions les plus dures de manière fiable et en permanence une réception ouverte 24h / 7 opération. Ils contribuent de manière significative à éviter l'échec et les coûts élevés et les temps d'arrêt ainsi contribuer de manière significative à une haute disponibilité de votre machine ou système.
Les codeurs incrémentaux HeavyDuty délivrent des informations sur la vitesse et la position angulaire. Leur résolution est exprimée par le nombre de périodes (signaux Sin/Cos) par tour, que le codeur transmet à l’unité de commande à chaque tour d’axe. Les signaux Sin/Cos sont interpolés dans une unité de commande ou un variateur pour augmenter la résolution de base.
La vitesse réelle peut être déterminée par l’unité de commande par comptage des impulsions dans une unité de temps. La position réelle peut être déterminée par l’unité de commande par comptage des impulsions ou périodes. Un déplacement de référencement après la mise sous tension peut être nécessaire, car les informations de comptage risquent d’être perdues ou un déplacement de l’axe à l’arrêt de la machine peut avoir eu lieu.
Les codeurs incrémentaux HeavyDuty possèdent une robustesse et une durée de vie maximales. Leurs énormes réserves de puissance mécaniques garantissent un fonctionnement permanent et fiable, même dans des conditions extrêmes, par exemple dans les domaines suivants :
Brochure – Guide de sélection codeurs rotatifs / d'angle