La série HOG9 / POG9 est une famille de produits extrêmement large et variée de codeurs incrémentaux HeavyDuty. Elle repose sur notre très longue expérience en tant que leader du marché mondial dans le domaine HeavyDuty et elle vous offre toujours la solution adaptée à votre application.
Les codeurs incrémentaux HeavyDuty délivrent des informations sur la vitesse et la position angulaire. Leur résolution est exprimée par le nombre d’impulsions (signaux rectangulaires) ou de périodes (signaux SinCos) par tour, que le codeur transmet à l’unité de commande à chaque tour d’axe. Les signaux SinCos sont interpolés dans une unité de commande ou un variateur pour augmenter la résolution de base.
La vitesse réelle peut être déterminée par l’unité de commande par comptage des impulsions dans une unité de temps. La position réelle peut être déterminée par l’unité de commande par comptage des impulsions ou périodes. Un déplacement de référencement après la mise sous tension peut être nécessaire, car les informations de comptage risquent d’être perdues ou un déplacement de l’axe à l’arrêt de la machine peut avoir eu lieu.
Les codeurs incrémentaux HeavyDuty possèdent une robustesse et une durée de vie maximales. Leurs énormes réserves de puissance mécaniques garantissent un fonctionnement permanent et fiable, même dans des conditions extrêmes, par exemple dans les domaines suivants :
Brochure – Guide de sélection codeurs rotatifs / d'angle