Fiche technique – HOG 86 + FSL
Fiche technique – HOG 86 + FSL
Fiche technique – HOG 86 + FSL
HOG 86 + FSL
DoC / CoC - Codeurs avec FSL
![]() |
Kit de montage et de démontage
Numéro d'article: 11077087 |
Kit de montage et de démontage pour la fixation d'un codeur à axe sortant avec l'arbre d'entraînement et pour le démontage du codeur de l'arbre d'entraînement. |
![]() |
Kit de montage ruban de mise à la terre
Numéro d'article: 11071906 |
Kit de montage pour ruban de mise à la terre (longueur du ruban de mise à la terre env. 230 mm) pour montage sur le codeur. |
![]() |
Butoir anti-rotation M6, longueur 67...70 mm
Numéro d'article: 11043628 |
|
![]() |
Butoir anti-rotation M6, longueur 120...130 mm (≥71 mm)
Numéro d'article: 11004078 |
|
![]() |
Butoir anti-rotation M6, longueur 425...460 mm (≥131 mm)
Numéro d'article: 11002915 |
|
![]() |
Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 67...70 mm
Numéro d'article: 11054917 |
|
![]() |
Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 120...130 mm (≥71 mm)
Numéro d'article: 11072795 |
|
![]() |
Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 425...460 mm (≥131 mm)
Numéro d'article: 11082677 |
|
![]() |
Kit de montage avec tôle de retenue R63 pour butoir anti-rotation dimension M6
Numéro d'article: 11071850 |
Kit de montage avec tôle de retenue R63 pour l'installation d'un butoir anti-rotation sur le codeur, dimension M6. |
![]() |
Kit de montage avec tôle de retenue R69 pour butoir anti-rotation dimension M6
Numéro d'article: 11082676 |
Kit de montage avec tôle de retenue R69 pour l'installation d'un butoir anti-rotation sur le codeur, dimension M6. |
![]() |
Kit de vis de montage pour butoir anti-rotation dimension M6
Numéro d'article: 11072076 |
Kit de vis de montage pour le montage direct d'un butoir anti-rotatioin, dimension M6 sur un codeur (sans tôle d'appui). |
![]() |
Kit de montage pour butoir anti-rotation dimension M6
Numéro d'article: 11071904 |
Kit de pièces pour le montage d'un butoir anti-torsion M6. |
![]() |
Câble de détecteur pour codeur HEK 8 |
Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations.Il ne contient pas d'halogène, résiste à l'abrasion et il est certifié selon UL 20233. Le câble peut être confectionné à la longueur désirée et pourvu de tous les types de connecteurs courants. |