Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Dimension 105 mm - Axe creux et axe conique

HOG10

  • Axe creux non traversant de 12 à 20 mm
  • Axe conique 17 mm (1:10)
  • 30 0... 5000 impulsions
  • Plage de températures -40 à +100 °C
  • Roulements hybrides
  • Elément chauffant pour fonctionnement jusqu’à -50 °C en option
  • Tresse de mise à la terre en option

 

Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Dimension 115 mm - Axe plein à bride EURO B10

HOG10 / POG10

  • Axe sortant ø11 mm à bride EURO B10
  • 300n ... 5000 impulsions
  • Vitesse de service jusqu’à 12000 tr/min
  • Plage de températures -50…+100 °C
  • Versions avec boîtier à patte B3
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Protection contre la corrosion CX (C5-M)

HOG11 / POG11

  • Axe creux non traversant et axe conique
  • Axe sortant à bride EURO B10
  • 300 ... 5000 impulsions
  • Version résistant à la corrosion pour utilisation par exemple dans le domaine offshore

 

Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détection redondante

HOG10 / POG10

  • Axe creux non traversant et axe conique
  • Axe sortant à bride EURO B10
  • 2 x 300 ... 5000 impulsions
  • Deux boîtes à bornes
  • Redondance complète avec deux systèmes de détection et deux électroniques
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Combinaison de double codeur

HOG10 G / POG10 G

  • Deux codeurs sur un seul et même axe
  • Redondance complète avec deux systèmes de détection et deux électroniques
  • Deux boîtes à bornes
  • Axe creux non traversant, axe conique et axe sortant
  • 2 x 300 ... 5000 impulsions
  • Deux nombres d’impulsions différents possibles

 

Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Combinaison de de double codeur redondant

HOG10 / POG10

  • Deux codeurs sur un seul et même axe
  • Redondance complète avec deux systèmes de détection et deux électroniques redondant et de la connexion redondante
  • Quatre boîtes à bornes
  • Axe creux non traversant, axe conique et axe sortant
  • 4 x 300 ... 5000 impulsions
  • Deux nombres d’impulsions différents possibles

 

Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Codeur programmable avec commutateur de vitesse

HMG10P / PMG10P incrémental

  • Moins de versions, coûts de stockage faibles
  • Axe sortant ø11 mm et bride EURO B10, axe creux ø12 ... 20 mm ou axe conique ø17 mm
  • 1 ... 131 072 impulsions programmables
  • Paramétrage : vitesse de commutation et nombre d’impulsions
  • Surveillance sans interférence des signaux réels
  • Programmation avec adaptateur LAN sans fil
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Haute résolution jusqu'à 10 000 impulsions

HOG10 / POG10

  • Axe creux non traversant ø16 mm
  • Axe conique ø17 mm (1:10)
  • 1024 … 10 000 impulsions
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Sortie SinCos – LowHarmonics pour signaux de la plus haute qualité

HOG10 / POG10

  • Signaux de sortie SinCos de la plus haute qualité
  • Axe creux et axe conique non traversants
  • 720 … 5000 périodes de sinusoïde
  • Certification PLd/SIL2 selon EN 13849 et EN 62061
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vos avantages

La série HOG10 / POG10 est la famille de produits la plus diverse de codeurs incrémentaux HeavyDuty. Elle repose sur la très longue expérience du leader du marché mondial dans le domaine HeavyDuty et vous offre toujours une solution d’une robuste et d’une longévité inégalées adaptées à votre application.

  • Disponibilité maximale et durée de vie inégalée même dans les conditions les plus difficiles
    • Construction HeavyDuty éprouvée, montage avec paliers bilatéraux, connexion HeavyDuty, détection ultra robuste
  • Fonctionnement sûr dans tout environnement
    • Boîtier extrêmement résistant à grande épaisseur de paroi, excellente protection contre la corrosion résistante à l’eau de mer (catégorie CX (C5-M)), concept d'étanchéité stable à long terme, température de fonctionnement –40 ... +100 °C (en option –50 °C)
  • Protection fiable contre les dommages des roulements
    • Paliers bilatéraux sur l’axe (si possible, en fonction de la conception mécanique), roulements de grandes dimensions à portée importante, capacité de résistance aux charges radiales /axiales sur l’axe élevées, pas de flux d’ondes induits grâce aux roulements hybrides à billes en céramique
  • Meilleure qualité de réglage et contrôle de process optimisé dans l’application
    • Détection précise avec un Opto-ASIC, meilleure compatibilité électromagnétique
  • Transmission des signaux sur de grandes distances
    • Drivers de sortie performants pour des longueurs de câble jusqu’à 350 m (HTL-P), 550 m (TTL) et transmission des signaux via fibre optique LWL jusqu’à 1500 m
  • Protection de série contre les explosions
    • Certification ATEX Ex II 3G/3D pour zone 2 pour presque tous les codeurs  
  • Sélection du produit simple et flexible
    • Tous les types de construction adaptés (axe creux, axe conique, axe sortant EURO B10), raccordement par boîte à bornes / embase mâle M23 / sortie câble, signaux de sortie HTL-P/TTL/RS422/SinCos
  • Autres versions et options
    • Codeurs redondants / codeurs doubles / combinaisons avec commutateur de vitesse et dynamos tachymétriques, versions spécifiques offshore, protection contre l'air marin et tropicalisation
  • Fonction diagnostic pratique pour une disponibilité élevée
    • Contrôle permanent de nombreuses fonctions du codeur avec fonction de surveillance EMS, détection d’erreurs de raccordement dès le montage, réduction du temps de mise en service et de la recherche de pannes

 

 

 

 

 

 


Applications

Les codeurs incrémentaux HeavyDuty délivrent des informations sur la vitesse et la position angulaire. Leur résolution est exprimée par le nombre d’impulsions (signaux rectangulaires) ou de périodes (signaux SinCos) par tour, que le codeur transmet à l’unité de commande à chaque tour d’axe. Les signaux Sin/Cos sont interpolés dans une unité de commande ou un variateur pour augmenter la résolution de base.

 

La vitesse réelle peut être déterminée par l’unité de commande par comptage des impulsions dans une unité de temps. La position réelle peut être déterminée par l’unité de commande par comptage des impulsions ou périodes. Un déplacement de référencement après la mise sous tension peut être nécessaire, car les informations de comptage risquent d’être perdues ou un  déplacement de l’axe à l’arrêt de la machine peut avoir eu lieu.

 

Les codeurs incrémentaux HeavyDuty possèdent une robustesse et une durée de vie maximales. Leurs énormes réserves de puissance mécaniques garantissent un fonctionnement permanent et fiable, même dans des conditions extrêmes, par exemple dans les domaines suivants :

  • Usines sidérurgiques et laminoirs
  • Technologie portuaire et de grues
  • Mécanismes de levage et chariots élévateurs
  • Industrie minière et carrières
  • Transport de matériel et manutention
  • Moteurs et génératrices de grande puissance
  • Eoliennes

Technologie

Téléchargements
Brochures / Catalogues

Au sommet