Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 8...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Protection court-circuit
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤80 mA (24 VDC)
Interface
  • SSI
Fonction
  • Multitour
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 4096 / 12 bits
Précision absolue
  • ±0,03 °
Principe de détection
  • Optique
Code
  • Binaire
Sens d'évolution du code
  • CW: croissant pour une rotation en sens horaire (vue sur la bride)
Signaux d'entrée
  • SSI Clock
  • Entrée du zéro
  • Sens de comptage
Etage de sortie
  • SSI: Linedriver RS422
Signaux de sortie
  • SSI Données
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Certificat
  • Listing UL: E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Bride
  • Bride standard
Protection EN 60529
  • IP 54 (côté bride)
  • IP 65 (côté du boîtier)
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min (+25 °C)
Couple de démarrage 
  • ≤0,02 Nm
Charge
  • ≤40 N axiale
  • ≤80 N radiale
Matière
  • Boîtier: aluminium
  • Axe: inox
Température d'utilisation
  • -25...+85 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations ±4 mm - 10-61 Hz, 30 g - 61-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 100 g, 6 ms
Poids
  • 400 g
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points, CW (option 3252)

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Certifications / Approbations
CAD
EPLAN

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Accouplement double boucle (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11101781

  • Isolation thermique et électrique
  • Amortissement des chocs et des vibrations
  • Excellente compensation des déports radiaux, latéraux et angulaires
  • Rigidité moyenne du ressort de torsion
  • Faibles forces de rappel
  • Aucun entretien particulier
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=06 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11050507

  • Transmission synchrone angulaire sans jeu
  • Compensation optimale des défauts d'alignement
  • Très grande rigidité du ressort de torsion
  • Faible force de rappel
  • Amortissement des vibrations
  • Soufflet en acier inox

 

The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11065923

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11065922

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=6 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 10141132

  • Transmission sans jeu et synchronisée angulairement des mouvements de rotation
  • Version enfichable
  • Isolant électrique
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
  • Bonne compensation de tous les défauts d'alignement
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 10141133

  • Transmission sans jeu et synchronisée angulairement des mouvements de rotation
  • Version enfichable
  • Isolant électrique
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
  • Bonne compensation de tous les défauts d'alignement
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS37 (L=24, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11069337

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS37 (L=24, D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11069340

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11053277

  • Transmission synchrone angulaire sans jeu
  • Compensation optimale des défauts d'alignement
  • Très grande rigidité du ressort de torsion
  • Faible force de rappel
  • Amortissement des vibrations
  • Soufflet en acier inox
The selected altAttribute does not exist! Bras d'appui à ressort

Numéro d'article: 11101893

  • Bras de retenue pour codeurs Ø58 mm avec bride de serrage
  • Optimal pour l'usage des codeurs avec roue de mesure
  • Quasi chaque pression de contact  réglable
  • Nombreuses options de montage
The selected altAttribute does not exist! Equerre de fixation
Pour codeur à bride standard

Numéro d'article: 10125051

  • Plastique renforcé par fibres de verre
  • Excellente résistance à la température et aux produits chimiques
  • Montage isolé électriquement
Câbles avec extrémité fils nus
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 2 m, BFF/BFG – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m, BFF/BFG – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 2 m, sinus – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m, sinus – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 130.003) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 3 m (Z 130.004) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 130.005) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 130.007) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (Z 130.M15) Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 130.005)

Numéro d'article: 10126594

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 2 m, BFF/BFG – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m, BFF/BFG – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 2 m, sinus – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m, sinus – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 130.003) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 3 m (Z 130.004) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 130.005) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 130.007) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (Z 130.M15) Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 130.007)

Numéro d'article: 10129757

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 2 m, BFF/BFG – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m, BFF/BFG – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 2 m, sinus – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m, sinus – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 130.003) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 3 m (Z 130.004) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 130.005) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 130.007) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (Z 130.M15) Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 130.003)

Numéro d'article: 10138559

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, sans câble (Z 130.001) Connecteur femelle M23, 12 points, sans câble (Z 130.001)

Numéro d'article: 11034154

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 2 m, BFF/BFG – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m, BFF/BFG – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 2 m, sinus – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m, sinus – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 130.003) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 3 m (Z 130.004) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 130.005) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 130.007) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (Z 130.M15) Connecteur femelle M23, 12 points, câble 3 m (Z 130.004)

Numéro d'article: 11034156

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 2 m, BFF/BFG – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m, BFF/BFG – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 2 m, sinus – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m, sinus – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 130.003) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 3 m (Z 130.004) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 130.005) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 130.007) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (Z 130.M15) Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (Z 130.M15)

Numéro d'article: 11042991

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Roues de mesure
The selected altAttribute does not exist! MR752.10A
Petites roues de mesure

Numéro d'article: 11011440

  • Développement 30,48 cm
  • Surface: Lisse
  • Matériau de la roue: Polyurethan
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR241.10D
Petites roues de mesure

Numéro d'article: 11033281

  • Développement 20 cm
  • Surface: Lisse
  • Matériau de la roue: Hytrel TPE-E
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR261.10A
Petites roues de mesure

Numéro d'article: 11033290

  • Développement 20 cm
  • Surface: Caoutchouc noppé
  • Matériau de la roue: Nitrile NBR
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR291.10D
Petites roues de mesure

Numéro d'article: 11033300

  • Développement 20 cm
  • Surface: Strié
  • Matériau de la roue: Hytrel TPE-E
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR512.10A
Grandes roues de mesure

Numéro d'article: 11033308

  • Développement 50 cm
  • Surface: Métallique strié
  • Matériau de la roue: Aluminium
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR552.10A
Grandes roues de mesure

Numéro d'article: 11033323

  • Développement 50 cm
  • Surface: Lisse
  • Matériau de la roue: Polyurethan
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR562.10A
Grandes roues de mesure

Numéro d'article: 11033329

  • Développement 50 cm
  • Surface: Caoutchouc noppé
  • Matériau de la roue: Nitrile NBR
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR542.10D
Grandes roues de mesure

Numéro d'article: 11038480

  • Développement 50 cm
  • Surface: Lisse
  • Matériau de la roue: Hytrel TPE-E
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR592.10D
Grandes roues de mesure

Numéro d'article: 11038481

  • Développement 50 cm
  • Surface: Strié
  • Matériau de la roue: Hytrel TPE-E
  • Alésage ø10 mm

Au sommet