EAL580 / EAM580 - PROFINET Fichiers de paramétrage
Fiche technique – EAM580-B - PROFINET
Fiche technique – EAM580-B - PROFINET
Fiche technique – EAM580-B - PROFINET
Fiche technique – EAM580-B - PROFINET
EAM580 - PROFINET
EAL580, EAM580 - PROFINET / de V1.2.0
EAL580, EAM580 - PROFINET / de V1.2.0
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
DoC / CoC - EAM580 / EAM580R
EAM580: Axe creux non traversant ø12 mm, EtherNet axiale, avec ressort anti-rotation, IP65/IP67
EAM580: Axe creux non traversant ø12 mm, EtherNet axiale, sans ressort anti-rotation, IP65/IP67
EAM580: Axe creux non traversant ø12 mm, EtherNet axiale, pour pige anti-rotation, IP65/IP67
EAM580: Axe creux non traversant ø14 mm, EtherNet axiale, avec ressort anti-rotation, IP65/IP67
EAM580: Axe creux non traversant ø14 mm, EtherNet axiale, sans ressort anti-rotation, IP65/IP67
EAM580: Axe creux non traversant ø14 mm, EtherNet axiale, pour pige anti-rotation, IP65/IP67
EAM580: Axe creux non traversant ø15 mm, EtherNet axiale, avec ressort anti-rotation, IP65/IP67
EAM580: Axe creux non traversant ø15 mm, EtherNet axiale, sans ressort anti-rotation, IP65/IP67
EAM580: Axe creux non traversant ø15 mm, EtherNet axiale, pour pige anti-rotation, IP65/IP67
![]() |
Kit de ressorts - EAM580
Accouplement statorique, 2 bras, cercle de trous ø68 mm, Fixation M4
Numéro d'article: 11136718 |
|
![]() |
Connecteur mâle M12, 4 points, droit, codage D, sans câble (Z 185.S01)
Numéro d'article: 11174046 |
|
![]() |
Connecteur mâle M12, 4 points, coudé, codage D, sans câble (Z 185.S01)
Numéro d'article: 11174047 |
|
![]() |
Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 1 m (Z 185.E01)
Numéro d'article: 11202545 |
|
![]() |
Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 2 m (Z 185.E02)
Numéro d'article: 11202549 |
|
![]() |
Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 5 m (Z 185.E05)
Numéro d'article: 11034355 |
|
![]() |
Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 10 m (Z 185.E10)
Numéro d'article: 11202560 |
|
![]() |
Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 5 m (Z 185.P05)
Numéro d'article: 11034356 |
|
![]() |
Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 10 m (Z 185.P10)
Numéro d'article: 11212237 |
|