Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Courant de service typ.
  • 20 mA (24 VDC, sans charge)
Temps d'initialisation
  • ≤ 170 ms après mise tension
Actualisation des données
  • <1 ms
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incrémentales
Fonction
  • Multitour
  • Monotour
Profil
  • CANopen® CiA Profil DS 301, LSS Profil DSP 305, DS 406, DS 417
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Précision absolue
  • ±0,15 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,25 ° (-40...+85 °C)
Principe de détection
  • Magnétique
Sens d'évolution du code
  • CW: croissant pour une rotation en sens horaire (vue sur la bride)
Etage de sortie
  • CAN-Bus, LV (3.3 V) compatible ISO 11898
  • Incrémentales: Emetteur de ligne ou Push-pull (option)
Sorties incrémentales
  • 1024, 2048, 4096 imp/tour (autres résolutions sur demande)
Signaux de sortie
  • A+, A-, B+, B-
Fréquence de sortie
  • ≤350 kHz
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Certificat
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø36 mm
Type d’axe
  • ø10 x 16 mm, axe avec méplat
Bride
  • Bride synchro
Protection EN 60529
  • IP 65 (sans joint)
  • IP 67 (avec joint)
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Couple de démarrage 
  • ≤2 Ncm (+20 °C, IP 65)
  • ≤2,5 Ncm (+20 °C, IP 67)
Moment d'inertie
  • 15,38 gcm²
Charge
  • ≤40 N axiale
  • ≤80 N radiale
Matière
  • Boîtier: acier zingué
  • Bride: aluminium
  • Axe: inox
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 %
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 500 g, 1 ms
Poids
  • 170 g
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Embase mâle M12, 8 points
  • Câble 2 m

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
Brochures / Catalogues
CAD

Accessoires
Connecteurs et câbles
Connecteur femelle M12, 5 points, droit, blindé, câble 2 m

Numéro d'article: 11046264

  • Connecteur femelle M12, 5 points, droit
Connecteur femelle M12, 5 points, droit, blindé, 5 m

Numéro d'article: 11046266

  • Connecteur femelle M12, 5 points, droit
Câble avec connecteur mâle/femelle M12, 5 points, droit, codage A, 2 m (ESG 34C/KSG34C)

Numéro d'article: 11201509

  • Connecteur mâle/femelle M12x1, axiale
  • Câble (blindé) en différentes longueurs
  • Câble compatible chaînes porte-câbles
  • Sans halogène
  • Résistant à l'huile
  • Certification UL/cUL
Câble avec connecteur mâle/femelle M12, 5 points, droit, codage A, 5 m (ESG 34C/KSG34C)

Numéro d'article: 11201520

  • Connecteur mâle/femelle M12x1, axiale
  • Câble (blindé) en différentes longueurs
  • Câble compatible chaînes porte-câbles
  • Sans halogène
  • Résistant à l'huile
  • Certification UL/cUL

Au sommet