Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 8...30 VDC
  • 12...30 VDC
  • 5 VDC ±10 %
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui (8...30 VDC / 12...30 VDC)
Protection court-circuit
  • Oui (14 VDC ou masse)
Courant de service typ.
  • 22 mA (24 VDC, 12 mA lout, sans charge, sortie courant)
  • 10 mA (24 VDC, sans charge, sortie de tension)
  • 8 mA (5 VDC, sans charge, sortie de tension)
Temps d'initialisation
  • ≤ 20 ms après mise tension
Interface
  • Analogique 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Résolution: 12 bits
Fonction
  • Monotour
Plage de mesure
  • 30°...360°
  • Voir les références commande
Précision absolue
  • ±1,8 ° (+25 °C)
Principe de détection
  • Magnétique
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø48 mm, boîtier 28,6 mm
Type d’axe
  • ø6 mm, axe avec méplat
  • Coupleur enfichable
Protection EN 60529
  • IP 65
  • IP 67
Vitesse de rotation
  • ≤120 t/min
Couple de démarrage 
  • ≤0,5 Nm (+25 °C, des variations peuvent se produire à d'autres températures)
Charge
  • ≤10 N axiale
  • ≤10 N radiale
Matière
  • Boîtier: matière plastique (renforcé)
  • Axe: inox
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C
Durée de vie
  • ≥20 millions de tours
  • (dépend du type de charge sur l'arbre)
Humidité relative
  • 95 %
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 20 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 50 g, 11 ms
Poids
  • 30 g
Raccordement
  • Câble 0,3 m, radial

Téléchargements
Fiche technique
CAD

Au sommet