Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Protection court-circuit
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤200 mA
Temps d'initialisation
  • ≤ 500 ms après mise tension
Interface
  • CANopen®
Fonction
  • Multitour
Vitesse de transmission
  • 10 … 1000 kBaud
Adresse de l'esclave
  • Commutateurs dans le boîtier bus
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Sorties supplémentaires
  • Rectangle TTL/HTL, TTL/RS422
Principe de détection
  • Magnétique
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Interface de programmation
  • RS485 (≤600 m)
Paramètres programmables
  • Système de bus: voir caractéristiques de bus
  • Sortie supplémentaire (nombre de imp.), désactiver/activer vitesses de commutation
Fonction de diagnostique
  • Défauts de paramétrage
LED Diagnostic
  • DUO-LED (boîtier bus) 4 LED au dos du produit
Certificat
  • CE
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques électriques (Commutateur de vitesse)
Précision de commutation
  • ± 2 % (ou 1 Digit)
Sorties de commutation
  • 1 sortie (collecteur ouvert, relais statique sur demande)
Puissance de commutation
  • 30 VDC; ≤100 mA
Retardement à la commut.
  • ≤20 ms
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Bride
  • Bride EURO B10
  • Boîtier avec pieds B3
Protection EN 60529
  • IP 66 / IP 67
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Plage de vitesses de commutation
  • ns (off) = ±2...6000 t/min, réglage d'usine 6000 t/min
Couple en fonctionn. typ.
  • 10 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 1 kgcm²
Charge
  • ≤450 N axiale
  • ≤650 N radiale
Matière
  • Boîtier: aluminium anodisé
  • Axe: inox
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes CX (C5-M) selon ISO 12944-2
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 400 g, 1 ms
Poids
  • 2,7 kg (fonction du version)
Raccordement
  • Boîtier bus
  • Boîte à bornes incrémental

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Instructions du logiciel
Declaration of conformity

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible K 35 (axe ø6...12 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
  • Rainure additionnelle pour clavette
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible K 50 (axe ø11...16 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
  • Rainure additionnelle pour clavette
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible K60 WD 11PF4 + 12PF4
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11064874

  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Connexion positive grâce à la rainure de clavette
Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Programming cable for the HMG10P/PMG10P bus interfaces series

Numéro d'article: 11191145

  • Adapter cable for programming the HMG10P/PMG10P bus interfaces series
  • With D-SUB connector (male) for connection of encoders of HMG10/PMG10 bus interfaces series to the WLAN adapter Z-PA.SDL.1
  • The encoder can be conntected to the WLAN adapter in ONLINE or OFFLINE mode
Accessoires de programmation
The selected altAttribute does not exist! Z-PA.SDL.1 - WLAN-Adapter

Numéro d'article: 11190106

  • Programming unit for HMG10P/PMG10P series
  • Parametrization of SSI absolute signal, incremental output and speed switch (depending on encoder version)
  • Monitoring of current position, speed und temperature
  • Mémoire de plusieures configurations du codeur
  • Simple and intuitive use via webbrowser on pc, tablet or smartphone
  • Fast parameter download


Au sommet