Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Température du process
  • -50 … 205 °C
Classe de précision Pt100 (EN 60751)
  • B (± 0,3 °C à 0 °C)
  • ± (0,3 + 0,005 × t)°C
  • A (± 0,15 °C à 0 °C)
  • ± (0,15 + 0,002 × t)°C
  • 1/3 B (± 0,1 °C à 0 °C)
  • ± 1/3 × (0,3 + 0,005 × t)°C
  • 1/6 B (± 0,05 °C à 0 °C)
  • ± 1/6 × (0,3 + 0,005 × t)°C
Classe de précision Pt1000 (EN 60751)
  • B (± 0,3 °C à 0 °C)
  • ± (0,3 + 0,005 × t)°C
  • 1/3 B (± 0,1 °C à 0 °C)
  • ± 1/3 × (0,3 + 0,005 × t)°C
Pression du process
  • ≤ 25 bar
Raccord de process
Longueur de sonde
  • 46 mm
Matériau du tube de mesure
  • AISI 316L (1.4404)
Rugosité des parties en contact
  • Ra ≤ 0,8 µm
Conditions ambiantes
Degré de protection (EN 60529)
  • IP 65
Humidité
  • < 98 % RH , condensation
Vibrations (sinusoïdales) (EN 60068-2-6)
  • 1,6 mm p-p (2 à 25 Hz), 4 g (25 à 100 Hz), 1 octave / minute
Signal de sortie
Sans transmetteur de mesure
  • Pt100
  • Pt1000
Raccord électrique
Câble
  • Capteur avec câble silicone à 4 fils

Téléchargements
Fiche technique
Certifications / Approbations
Rapports techniques / Livres blancs
CAD

Dessins
Dessins
The selected altAttribute does not exist!

Dimensions de tube

(png | 16 KB)

Accessoires
Accessoire
The selected altAttribute does not exist! 2909

  • R 1/2 ISO 7-1
  • AISI 316L (1.4404)


Au sommet