Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Caméras avec interface GigE

Série CX (caméras VCXG.I.XT)

  • 1,3 – 1,5 MP
  • Jusqu’à 94 fps
  • Sony Pregius, STARVIS, onsemi PYTHON
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Accessoires de boîtiers IP 65/67/69K pour caméras CX.I

Série CX

  • Indice de protection IP 65/67 grâce à un système de tubes modulaires breveté avec un nombre variable de bagues intermédiaires
  • Les boîtiers IP 65/67 évitent des accumulations de saleté dues à des liquides stagnants
  • Boîtier IP 69K au design Washdown pour des utilisations en zone de projections et de contact avec le produit

Points forts
     

Les caméras CX.I avec une plage de températures étendue de -40 °C à 70 °C sont idéales pour le traitement d’images dans des conditions ambiantes difficiles, comme à proximité de fours ou dans une zone de surgélation. Les mesures de chauffage ou de refroidissement supplémentaires peuvent être totalement abandonnées. Ceci permet une inclusion thermique facile et économise du temps d’intégration et des coûts de systèmes. Combinées avec 4 sorties d’alimentation, un contrôleur d’éclairage intégré, une fiche M12 adaptée à l’industrie et un boîtier traité par anodisation dure, elles sont idéales pour la réalisation de solutions d’automatisation efficaces.


Vos avantages
  • Économie de mesures de chauffage et de refroidissement supplémentaires
    • Modèles avec une plage de températures de fonctionnement étendue de -40 °C à 70 °C
  • Analyse de l’image précise et stable sur le long terme
    • Design industriel avec une plage de températures d’utilisation de -40 °C à 70 °C
    • Fiche M12 codée X et PoE
    • Vibrations 10 g et chocs 100 g
    • Entrées et sorties optocouplées avec niveaux de tension issus de la technique d’automatisation
  • Intégration rapide et économique du traitement d’images dans tous les secteurs
    • Contrôleur d’éclairage intégré avec régulation de luminosité
    • 4 sorties d’alimentation de max. 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
    • Boîtier traité par anodisation dure
    • Accessoires parfaitement adaptés sur le plan thermique pour atteindre les indices de protection IP 54, IP 65, IP 67 et IP 69K
  • Réalisation facile d’applications rapides ou avec un éclairage intense
    • Modèles avec de courtes durées d’éclairage à partir de 1 µs
  • Détection et analyse fiables de process rapides
    • Jusqu’à 1000 images/s avec ROI (Region of Interest)
    • Mémoire d’images interne
    • Mode Burst
  • Capture de séquences d’images avec des réglages variables de la caméra d’image à image et une vitesse de détection maximale
    • Séquenceur conforme aux normes
    • Mode Burst et mémoire d’images intégrée
  • Mise en service rapide et facile pour plateformes Windows, Linux et basées sur ARM
    • Conformité aux normes GigE Vision et GenICam
    • Compatibilité maximale avec des fournisseurs de logiciels  tiers conformes aux normes

Applications

Technologie

Téléchargements
Brochures / Catalogues
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet