Canada
ca
Français
+1 888-373-5444
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
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Objectifs
ZVL-LM50FC24M
Objectifs / Accessoires d'objectifs
ZVL-LM50FC24M
Numéro d'article: 11700794
Kowa lens
50 mmm
F 1,8-16
format 1,1"
M.O.D. 0,2 m
C-mount
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Image similaire
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Données générales
Manufacturer
Kowa
Données mécaniques
Lens mount
C-mount
Dimensions
45 mm × 78,5 mm
Max. outer diameter
45 mm (without knurled screws)
55 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
74,5 mm
Poids
≤ 205 g
Filter thread
M 40,5 × 0,5
Lens resolution
24 MP
Focal length
50 mm
Format
1,1″
Aperture
F1,8-16
Aperture control
manuel
M.O.D.
0,2 m
Horizontal angle of view
16,1 °
Vertical angle of view
12,1 °
Diagonal angle of view
20,0 °
At image format
10,6 × 14,1 mm
Conditions ambiantes
Operating temperature
-10 … +50 °C
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – ZVL-LM50FC24M
DE
(
pdf
| 182 KB)
Fiche technique – ZVL-LM50FC24M
EN
(
pdf
| 180 KB)
Au sommet